Płyta rozdziału mocy do hybrydowych rozruszników silnika

Płyta rozdziału mocy do hybrydowych rozruszników silnika

CrossPowerSystem

Płyta z wbudowanym rozdziałem mocy.

Powrót do Elektroniczna aparatura łączeniowa i moduły sterowania silnikiem

Kategoria

Szukaj w Płyta rozdziału mocy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Płyta rozdziału mocy pozwala na realizację rozwiązań modułowych i funkcjonalnych. W razie potrzeby można bez problemu zmodyfikować lub rozbudować układ w celu adaptacji do nowych wymogów.

Zalety

  • Przewodowe podłączenie każdego urządzenia do zasilania 3 AC staje się zbędne – brak ryzyka zmiany kolejności faz
  • Szybki i gotowy do użycia system „out of the box”
  • Zwarta konstrukcja w porównaniu do klasycznego systemu szyn zbiorczych

Płyta rozdziału mocy CrossPowerSystem

Zalety

Technologia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON redukuje nawet 75% oprzewodowania obwodu obciążenia i blokady. A dzięki płycie rozdziału mocy rozruszniki silnika podłączamy bezpośrednio do trzech faz zasilających z pominięciem tradycyjnego oprzewodowania.

Łatwa obsługa zapewniająca niezawodną pracę

Zasilacz TRIO CROSS POWER

Zasilacz TRIO CROSS POWER do płyty rozdziału mocy CrossPowerSystem to optymalne rozwiązanie dla producentów maszyn.

Wszystkie funkcje i kompaktowa konstrukcja są dostosowane do wysokich wymogów obowiązujących w tym obszarze. Przyłącza Push-in umożliwiają szybkie i łatwe przyłączenie do napięcia 24 V DC.

  • Szybkie uruchomienie: montaż bez użycia narzędzi i automatyczne zatrzaśnięcie w jednej tylko operacji
  • Przyłącza Push-in umożliwiają szybkie i łatwe przyłączenie do napięcia 24 V DC.
  • Niezawodny rozruch ciężkich obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy

Perfekcyjne połączenie dwóch płaszczyzn

Płyta z wbudowanym rozdziałem mocy

Czas to pieniądz – dotyczy to zwłaszcza produkcji maszyn i urządzeń. Kombinacja płyty rozdziału mocy z aparaturą łączeniową gwarantuje szybszy czas montażu. Ponadto wbudowane zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji eliminuje ryzyko błędów i zapewnia jeszcze łatwiejsze uruchomienie.

CONTACTRON z CrossPowerSystem

Przegląd produktów

Nowy zasilacz 5 A pozwala na zredukowanie oprzewodowania. Umożliwia zasilanie wszystkich hybrydowych rozruszników silnika na płycie.

Do płyty rozdziału mocy poza klasycznymi rozrusznikami silnika można podłączyć również rozwiązania sieciowe z interfejsem IO-Link.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij