Powrót do przegladu

FAME 3 — przegląd funkcji:

System pomiarowo-kontrolny i jego komponenty

FAME 3  

System FAME 3

System FAME 3

1. Wtyk pomiarowy dla trybu kontroli
2. Gniazdo pomiarowe do montażu na ściance
3. Wtyk serwisowy
4. Pokrywa serwisowa
5. Zaślepka do zakrywania gniazda pomiarowego w trybie normalnym

Powrót do góry

Zestyk rozwierny w gnieździe pomiarowym

Zestyk rozwierny  

Zestyk rozwierny

Zestyk przełączający w gnieździe pomiarowym jest wykonany jako zestyk rozwierny. W trybie normalnym zestyk pozostaje zamknięty.

Powrót do góry

Tryb normalny

Tryb normalny FAME 3  

Tryb normalny bez wtyku roboczego

Funkcja zestyku rozwiernego systemu FAME 3 umożliwia normalną eksploatację bez dodatkowego wtyku roboczego. Na życzenie strefa wtyków jest zakrywana i plombowana przy użyciu zaślepki zapobiegającej nieautoryzowanemu dostępowi.

Powrót do góry

Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika

Zwarcie przekładnika  

Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika

W przypadku wymiany urządzenia zabezpieczającego lub kontroli przekaźnika przekładnik prądowy zostaje zwarty poprzez mostek wtykowy wetknięty poprzecznie do gniazda pomiarowego, w sposób wyprzedzający względem momentu rozłączenia sygnału. Zwarcie odbywa się automatycznie przy wetknięciu wtyku pomiarowego.

Powrót do góry

Tryb kontroli

Tryb kontroli  

Wtyk serwisowy wetknięty

Stosując jednobiegunowy wtyk serwisowy, można łatwo wprowadzić wyposażenie kontrolne do toru prądowego za pośrednictwem gniazda wtyku pomiarowego o średnicy 4 mm.

Powrót do góry

Przykład połączenia z przekładnikami prądowymi i napięciowymi oraz zestykami sygnałowymi i wyzwalającymi

Przykład połączenia  

Przykład połączenia

Kolejne przykłady połączeń można znaleźć na naszej stronie internetowej w obszarze pobierania dotyczącym produktu.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410