Dzięki FAME 1 pomiary można teraz grupować w poszczególnych blokach.
FAME 1 łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyku wyzwalającego i sygnałowego w poszczególnych kompaktowych blokach. System działa na zasadzie zestyku zwiernego. Podczas normalnej pracy jest potrzebny wtyk roboczy. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki wtykowe w gnieździe pomiarowym.
System FAME 1 poza standardowymi właściwościami systemu FAME oferuje dodatkowe korzyści.
Przegląd wszystkich zalet:
Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika jest realizowane za pomocą standardowych mostków wtykowych w gnieździe pomiarowym. Mostki mają konstrukcję przeciwporażeniową. Ich umieszczenie od zewnątrz szafy sterowniczej jest dobrze widoczne.
"$pageName" na