nowość
Złącza do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne okablowanie obiektowe.
Dzięki naszym złączom do samodzielnego montażu podłączysz elastycznie na miejscu przewody o różnych długościach. Różne techniki przyłączeniowe umożliwiają szybkie i bezpieczne podłączenie.
nowość
Musisz podłączyć szybko na miejscu przewody o różnej długości? Phoenix Contact oferuje złącza do samodzielnego montażu oparte na następujących technikach przyłączeniowych:
Przy podwyższonych wymaganiach dostępne są ekranowane złącza do samodzielnego montażu.
Złącza M12 z przyłączami Push-in umożliwiają łatwe i niezawodne okablowanie do przesłania sygnałów i danych.
Technika połączeń Push-in umożliwia łatwe podłączanie drutów i przewodów o zarobionej końcówce bez użycia narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie.
Do podłączenia linek lub wypięcia podłączonego przewodu wystarczy jedynie otworzyć punkt zaciskowy za pomocą kolorowej dźwigienki. Komora zaciskowa pozostaje otwarta i umożliwia komfortowy montaż na miejscu instalacji.
Pomimo szerokiej oferty złączy przemysłowych standardowe produkty nie zawsze spełniają wymagania klientów.
Mimo to chcielibyśmy szybko i elastycznie tworzyć indywidualne rozwiązania – do budowy maszyn, instalacji i urządzeń.
Centrum serwisowe złączy przemysłowych firmy Phoenix Contact w ciągu kilku dni przemienia życzenia klienta w indywidualnie dopasowany produkt.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych
"$pageName" na