Powrót do przegladu

Hybrydowe złącza wtykowe

Hybrydowe złącza wtykowe do podłączenia silnika

Nowe hybrydowe złącze wtykowe łączy w jednej obudowie sygnały oraz zasilanie.
Obydwa przewody łączy się w technice Push-In bez użycia narzędzi - szybko i wyjątkowo niezawodnie.
Przełączenie gwiazda-trójkąt następuje bezpośrednio w złączu. Oznacza to, że nie ma potrzeby kolejnego otwierania silnika.

Mostek gwiazda-trójkąt

Mostek gwiazda-trójkąt  

Mostek gwiazda-trójkąt

Mostek gwiazda-trójkąt silnika znajduje się w tulejowej obudowie złącza. W przypadku zmiany układu połączeń nie ma potrzeby otwierania silnika, aby w inny sposób umieścić mostki listwy zaciskowej.
Teraz wystarczy odchylić wkładkę stykową i obrócić element mostka gwiazda-trójkąt.

Klamra blokująca

Klamra blokująca  

Klamra blokująca

Mocna klamra umożliwia łatwe i szybkie przerwanie połączenia z silnikiem.

Szybkie kodowanie

Szybkie kodowanie za pomocą profili z tworzywa sztucznego  

Szybkie kodowanie za pomocą profili z tworzywa sztucznego

Już zamontowanie prostych profili z tworzywa sztucznego skutecznie chroni przed nieprawidłowym wetknięciem. Można w ten sposób zabezpieczyć przed nieprawidłowym wetknięciem do 20 złączy wtykowych.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Hybrydowe złącza wtykowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ciężkie złącza wtykowe

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij