Planowanie i projektowanie

Planowanie i projektowanie

Proste projektowanie

Intuicyjna obsługa: szybkie i przejrzyste projektowanie stacji I/O za pomocą Project+.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Planowanie i projektowanie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wykonanie projektu z produktami systemowymi wymaga często rozległej wiedzy. Project+ upraszcza ten proces i wspiera użytkownika przy tworzeniu stacji I/O jako części automatyzacji urządzenia lub maszyny. Bez większego doświadczenia można tworzyć stacje I/O pasujące do swoich aplikacji.

Korzyści

  • Projektowanie optymalnych stacji I/O bez doświadczenia
  • Indywidualne konstruowanie prawidłowych pod względem technicznym stacji I/O
  • Automatyczne generowanie dokumentacji projektowej z wykazami części, opisem artykułów i schematem graficznym
  • Wykaz sygnałów i schemat graficzny w tym samym czasie

Asystent projektowania stacji I/O

Zrzut Project+3

Od sygnałów procesów po gotową stację I/O

Project+ to prawdziwy ekspert pomocny przy projektowaniu wyposażenia elektrotechnicznego.

Za pomocą Project+ można bez większego doświadczenia stworzyć bardzo szybko działającą stację według indywidualnych wymagań. Dodatkowo można wygenerować informacje do kolejnych etapów procesu automatyzacji.

Przebieg: Najpierw wprowadza się sygnały I/O potrzebne w aplikacji do podłączenia czujników i urządzeń wykonawczych. Następnie Project+ określa optymalny wybór produktów z serii Axioline F i Inline firmy Phoenix Contact i zgodnie z zasadami projektowania tworzy stację z wybranych urządzeń. Na koniec jest generowany schemat graficzny oraz wykaz części z opisem artykułów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410