Odłączanie modułu fotowoltaicznego

Odłączanie modułu fotowoltaicznego

Bezpieczna praca w instalacjach fotowoltaicznych

SOLARCHECK RSD odłącza automatycznie instalację podczas montażu, konserwacji lub w razie zagrożenia.

Powrót do Zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi

Kategoria

Szukaj w Odłączanie modułu fotowoltaicznego

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dachowe instalacje fotowoltaiczne wytwarzają napięcia stałe do 1000 V i nie można ich łatwo rozłączyć po stronie DC. Staje się to problemem w momencie uszkodzenia instalacji. SOLARCHECK RSD zapewnia automatyczne przełączenie instalacji w bezpieczny stan. Podczas instalacji, konserwacji oraz w sytuacjach zagrożenia użytkownik jest chroniony przed zagrażającymi życiu porażeniami prądem.

Zalety

  • Bezpieczeństwo podczas konserwacji i w razie zagrożeń dzięki samodzielnemu rozpoznawaniu błędów i bezpiecznemu odłączeniu modułów fotowoltaicznych
  • System pracuje samodzielnie: bez dodatkowej komunikacji lub konieczności zdalnego wyzwalania za pomocą kabla lub radia
  • Minimalizacja strat przez automatyczne ponowne uruchomienie instalacji, w technicznie bezpiecznym otoczeniu
  • Bezproblemowa instalacja w nowym lub istniejącym systemie dzięki prostemu sprzężeniu z dostępnym okablowaniem modułowym
  • Proste uruchamianie: bez konieczności programowania lub ręcznego ustawiania

Nagrodzone bezpieczeństwo

Dyplom GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: zwycięzca w kategorii ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa pracy

System automatycznego wyłączania paneli fotowoltaicznych SOLARCHECK RSD został finalistą konkursu GIT Sicherheit Award w kategorii ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwwybuchowa i bezpieczeństwo pracy.

Wyróżnienie branżowych czasopism GIT Sicherheit, GIT Security i Messtec Drives Automation wydawnictwa Wiley VCH jest przyznawane co roku szczególnie innowacyjnym produktom i systemom techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Wcześniej produkt został nominowany do grona finalistów przez niezależne jury składające się z przedstawicieli BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integratorów systemów i użytkowników. Zwycięzcy zostali wyłonieni głosami ponad 75 tysięcy czytelników czasopism i ich portali internetowych git-sicherheit.de, git-security.com oraz pro-4-pro.com.

Ostrożnie napięcie — zagrożenie życia!

Szeregowe połączenie modułów fotowoltaicznych  

W dachowej instalacji fotowoltaicznej powstają napięcia nawet do 1000 V.

Dzięki połączeniu szeregowemu modułów fotowoltaicznych w ciągi powstają napięcia nawet do 1000 V. Rozłączenie przy falowniku nie jest pewne, gdyż przewody DC nadal przewodzą wysokie napięcia.

Zagrożenia dla osób:

  • Porażenie prądem elektrycznym wskutek dotknięcia wadliwych modułów lub przewodów
  • Porażenie prądem elektrycznym wskutek mostków prądowych między luźno leżącymi częściami instalacji a wodą gaśniczą lub wodą katastrofalną
  • Oparzenia przez łuki świetlne

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki odłączeniu modułu fotowoltaicznego

Odłączanie modułu fotowoltaicznego  

SOLARCHECK RSD chroni przed porażeniami prądem stanowiącymi zagrożenie dla życia.

SOLARCHECK RSD składa się z jednostek służących do odłączania poszczególnych modułów fotowoltaicznych i jednostek startowych, które ponownie uruchamiają system. Każda jednostka odłączająca oddziela przynależny moduły od połączenia ciągów. Rozłączenie odbywa się automatycznie w razie pojawienia się błędów oraz podczas każdego odłączenia falownika. Cała strona napięcia stałego instalacji fotowoltaicznej znajduje się wówczas maksymalnie w obszarze niskiego napięcia ochronnego. Zagrożenie porażeniem prądem nie występuje.

Inteligentne odłączanie modułu fotowoltaicznego za pomocą technologii Auto Rapid Shutdown

Logo technologii  

Inteligentna technologia „Auto Rapid Shutdown” zapewnia automatyczne przełączenie SOLARCHECK RSD w bezpieczny stan.

SOLARCHECK RSD analizuje warunki prądowe i napięciowe po stronie DC. Zgodnie z zasadą failsafe każde odchylenie od normalnego stanu eksploatacji lub odłączenie falownika prowadzi do odłączenia. Ponowne uruchomienie instalacji odbywa się w sposób automatyczny pod warunkiem bezpiecznego i technicznie nienagannego otoczenia instalacji. SOLARCHECK RSD śledzi stan eksploatacyjny falownika. Dzięki temu można w prosty sposób włączać i wyłączać ręcznie instalację za pomocą falownika, np. w celach konserwacyjnych,.

Stworzona i opatentowana przez Phoenix Contact technologia jest bardziej niezawodna i szybsza od wszelkich ludzkich przewidywań czy ręcznej ingerencji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Instalacja fotowoltaiczna pod kontrolą

Solarcheck RSD umożliwia bezpieczne wyłączenie instalacji fotowoltaicznej.


Inteligentne odłączanie paneli fotowoltaicznych

Bezpieczeństwo podczas serwisu i w sytuacjach zagrożenia

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij