Złącza do fotowoltaiki

Złącza do fotowoltaiki

Przyszłościowe złącza

Szybkie i proste oprzewodowanie modułów fotowoltaicznych i falowników na miejscu i bez specjalnych narzędzi.

Powrót do Złącza

Kategoria

  • System połączeń AC
    System połączeń AC

    Kompaktowy system połączeń AC firmy Phoenix Contact do falowników do modułów fotowoltaicznych.

  • System połączeń DC
    System połączeń DC

    Przepusty ścienne, złącza wtykowe i szeroki wybór akcesoriów — innowacyjny i kompleksowy system połączeń DC.

Szukaj w Złącza do fotowoltaiki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Specjalnie do okablowania systemów fotowoltaicznych firma Phoenix Contact stworzyła wtyki do montażu bezpośrednio na miejscu instalacji. AC i DC, okrągłe i prostokątne – oferujemy wtyki spełniające szerokie spektrum wymogów. Szeroką ofertę uzupełniają gniazda, złącza do PCB i akcesoria.

Zalety

  • Szybkie i łatwe podłączanie przewodów na miejscu dzięki innowacyjnej technice szybkozłączy
  • Łatwe okablowanie: konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom z certyfikatem TÜV
  • Wysoka elastyczność dzięki przyłączom do przewodów o różnym przekroju
  • Przyszłościowe okablowanie instalacji fotowoltaicznych dzięki kompleksowym rozwiązaniom przyłączeniowym

System złączy AC

System złączy AC  

System złączy AC

Do instalacji systemów fotowoltaicznych po stronie prądu przemiennego firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór różnych złączy do każdej klasy mocy. Oferta obejmuje system bardzo kompaktowych złączy. Są to okrągłe i prostokątne wtyki do urządzeń 1- i 3-fazowych oraz złącza przepustowe i odpowiednie akcesoria.

  • Natężenie prądu do 309 A
  • Przekroje od 0,2 mm² do 150 mm²
  • Napięcia do 600 V UL/1000 V

System złączy DC

System złączy DC  

System złączy DC

Przepusty ścienne, wtyki i szeroki wybór akcesoriów – produkty firmy Phoenix Contact to innowacyjny i kompleksowy system przyłączy. Poza wtykami z szybkozłączem do konfekcjonowania do przewodów o przekroju od 2,5 mm² do 16 mm² nasza oferta obejmuje system miniaturowych wtyków do instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych w budynku (BIPV).

  • Prądy do 65 A
  • Napięcie do 1500 V
  • Przekrój przewodów od 2,5 mm² do 16 mm²

Szybkie okablowanie – od modułu fotowoltaicznego do punktu dostarczania energii

Złącza do fotowoltaiki  

Unikalny – system złączy SUNCLIX do fotowoltaiki

Szukasz innowacyjnego i niezawodnego systemu przyłączy do okablowania modułów fotowoltaicznych, skrzynek przyłączeniowych generatorów lub falowników?

Od puszek przyłączeniowych do modułów fotowoltaicznych, poprzez złącza AC i DC do okablowania obiektowego, po przyłącza urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania – u nas zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.

TIM S.A.
Kup teraz

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro

Alfa Elektro
Kup teraz