Powrót do przegladu

System połączeń do falowników do modułów fotowoltaicznych

Połącz swoje falowniki fotowoltaiczne łatwo i niezawodnie za pomocą SUNCLIX micon, kompaktowego systemu połączeń AC firmy Phoenix Contact. Jest on szczególnie łatwy w obsłudze i umożliwia konfekcjonowanie oraz zastosowanie zgodnie z wymaganiami.

Zalety

  • Kompaktowa budowa — połączenie znika za ramką modułu
  • Trwałe bezpieczeństwo i niezawodność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz obsłudze przyjaznej dla użytkownika
  • Wysoka elastyczność — długości przewodów i konfekcjonowanie na życzenie klienta
  • Wersje z certyfikatami północnoamerykańskimi i europejskimi umożliwiają użytkowanie systemu na całym świecie

SUNCLIX micon — system połączeń do falowników modułów

SUNCLIX micon  

System połączeń AC do małych instalacji

Nowy system połączeń AC do falowników do modułów to system konfekcjonowanych przewodów składający się z dwóch modułów funkcyjnych połączonych w formie rozgałęźnika Y.

Grupę funkcyjną 1 stanowi przewód główny (Trunk-Line), sumujący i przesyłający prądy poszczególnych falowników modułów instalacji fotowoltaicznej.

Grupę funkcyjną 2 stanowi przewód połączeniowy odpowiedniego falownika modułu (Drop-Line) przesyłający do przewodu głównego prąd wytworzony przez poszczególne falowniki.

Powrót do góry

Trójnik AC do falowników modułów

Trójniki AC  

Trójnik AC do falowników modułów

Trójnik AC składa się z dwóch złączy 3-pinowych, złącza wtykowego i gniazda, połączonych ze sobą za pomocą przewodu głównego (Trunk Line) w sposób zabezpieczony przed zamianą biegunowości. Oprócz mocowania przewodu Trunk Line strona gniazda posiada dodatkowo mocowanie przewodu Drop Line, służącego jako połączenie z falownikiem.

  • Napięcie do 600 V
  • Prądy znamionowe max. 20 A (Trunk) i 5 A (Drop)
  • Możliwość stosowania falowników modułów o mocy wyjściowej 500 W
  • Klasa ochrony IP 67

 

Powrót do góry

Wtyczki sieciowe do trójników AC

Wtyczki sieciowe  

Wtyczki sieciowe do trójników AC

Wtyczka sieciowa stanowi człon łączący pomiędzy systemem fotowoltaicznym a siecią. W zależności od budowy systemu podłączenie do sieci może być zrealizowane po stronie wtyczki lub gniazda trójnika AC. Wolny koniec przewodu podłącza się w skrzynce rozdzielczej lub układa do skrzynki rozdzielczej budynku za pomocą mufy kablowej.

  • Prąd znamionowy do 20 A
  • Klasa ochrony IP 67
Powrót do góry

Zaślepki ochronne

Zaślepki ochronne  

Zaślepki chroniące przed kurzem

Osłony przed kurzem chronią wnętrze wtyczki przed zanieczyszczeniami w czasie transportu. W czasie instalacji ściąga się je w prosty sposób bez użycia narzędzia. W celu ochrony wtyczki przed czynnikami atmosferycznymi, w czasie instalacji na ostatni trójnik zakłada się zaślepki, które służą jako zaślepki końcowe.

  • Zaślepki ochronne IP chroniące przed czynnikami atmosferycznymi
  • Wykonane z biodegradowalnego tworzywa sztucznego

 

Powrót do góry

Narzędzie do odblokowania

Narzędzie do odblokowania  

Narzędzie do odblokowania

Mechanizm blokujący złącza wtykowego jest bardzo solidny i zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu. Narzędzie do odblokowania umożliwia szybkie i łatwe otwarcie blokady. Dzięki dodatkowej zapadce narzędzie do odblokowania nie spada z obudowy wtyczki w czasie zwalniania blokady.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Dalsze informacje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij