Powrót do przegladu

System połączeń do instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych w budynku

Zintegrowanie instalacji fotowoltaicznych w strukturach budynku, np. elewacjach, stawia szczególne wymagania wobec stosowanych komponentów. System połączeń SUNCLIX mini idealnie spełnia te specyficzne wymagania.

Zalety

  • Łatwa integracja w elewacji dzięki kompaktowej konstrukcji wszystkich komponentów systemu
  • Szybkie podłączanie na miejscu dzięki wtyczkom DC z połączeniem przekłuwającym izolację
  • Ochrona przed prądami zwrotnymi dzięki układowi diodowemu
  • Bezpieczne, niezawodne i trwałe połączenie dzięki komponentom wzajemnie do siebie dopasowanym

Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane w budynkach (BIPV)

Budynki z elewacjami solarnymi  

System połączeń do zintegrowanych modułów fotowoltaicznych

Pozyskuj energię słoneczną nie tylko z dachu, lecz z całej powierzchni budynku. Odpowiedzią firmy Phoenix Contact na ten trend w pozyskiwaniu energii jest SUNCLIX mini, czyli szczególnie kompaktowy system połączeń DC do zintegrowanych modułów fotowoltaicznych.

Powrót do góry

Miniaturowe złącza wtykowe DC SUNCLIX mini do konfekcjonowania

Animacja produktu SUNCLIX mini

Złącza wtykowe DC SUNCLIX mini

Złącza wtykowe SUNCLIX mini firmy Phoenix Contact stworzono specjalnie do modułów fotowoltaicznych zintegrowanych w budynkach:

  • Wyjątkowo cienkie — tylko 11 mm średnicy
  • Przeznaczone do przewodów o przekroju 2,5 mm²
  • Szybkie podłączanie dzięki połączeniu przekłuwającemu izolację
  • Do prądów do 15 A i napięć do 1000 V
  • Spełniają wymagania stopnia ochrony IP67
  • Certyfikat VDE

 

Powrót do góry

Puszka do podłączania modułów do modułów fasadowych

Puszka do podłączania modułów  

Puszka do podłączania modułów do modułów fasadowych

Jednobiegunowy element przyłączeniowy z możliwością dostosowania szerokości do integracji w modułach szyb zespolonych.

  • 1000 V/15 A
  • Łatwa integracja dzięki możliwości dostosowania szerokości
  • Uszczelnienie następuje w wyniku nakładania powłoki ochronnej
  • Pewny styk taśmy w połączeniu sprężynowym Sunclix

 

Powrót do góry

Skrzynka z układem diodowym zabezpieczającym przed prądami wstecznymi łańcuchów ogniw

Skrzynka z układem diodowym  

Skrzynka z układem diodowym zabezpieczającym przed prądami wstecznymi łańcuchów ogniw

Wytrzymała skrzynka z układem diodowym zapobiega prądom zwrotnym, chroniąc w ten sposób cenne moduły fotowoltaiczne.

  • 1000 V/5 A
  • Napięcie odcięcia do 2200 V
  • Dostępne ze złączem wtykowym lub wolnym końcem przewodu

 

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij