Powrót do przegladu

Maksymalna wydajność wizualizacji – za pomocą Visu+

Duże instalacje, szybsze taktowanie, krótsze cykle produktu – trendy w automatyzacji wspierają wydajne interfejsy obsługi i monitoringu. Visu+ jest oprogramowaniem do wizualizacji stosowanym we wszystkich obszarach zastosowań związanych z monitoringiem i sterowaniem urządzeń. Do tego oferuje ono pełną funkcjonalność SCADA i jest otwarte dla wszystkich klas sterowania. Visu+ pracuje na urządzeniach HMI lub przemysłowych komputerach PC.

Bardziej wydajna obserwacja z grafikami

Przejrzysty i wydajny monitoring – dzięki silnemu oprogramowaniu z intuicyjną obsługą

Przejrzysty i wydajny monitoring – dzięki silnemu oprogramowaniu z intuicyjną obsługą

Visu+ monitoring umożliwia dodatkowo prezentację trendów oraz ustawianie alarmów. Poza tym zbiera i protokołuje dane robocze oraz wymienia informacje z bazami danych lub systemami ERP (Enterprise-Resource-Planning). Ponadto oprogramowanie oferuje przydatne funkcje automatyzacji:

Prosta obsługa

  • Przejrzysty i intuicyjnie obsługiwany interfejs projektowy
  • Szybki wybór elementów wizualizacji funkcją Drag & Drop
  • Zintegrowane obszerne biblioteki obiektowe dla różnych branż

Dostęp na całym świecie

  • Dostęp do urządzeń na całym świecie dzięki obsłudze internetu
  • Dane można pobierać za pomocą klienta Web, np. przez telefon komórkowy

Maksymalne bezpieczeństwo

  • Kodowanie danych z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów
  • Chronione hasłem zarządzanie użytkownikami monitoruje i steruje zarówno lokalnymi jak i zewnętrznymi sesjami dostępu

Stały przepływ informacji

  • Łatwe połączenie z istniejącymi bazami danych i integracja z systemami ERP
  • Świadectwo jakości potwierdzające szczegółowe badanie poszczególnych partii produkcyjnych

Różnorodne obszary zastosowań

  • Visu+ można stosować zarówno na niewielkich platformach wyposażonych w procesory ARM jak i na wieloprocesorowych systemach serwerowych
  • Jako system w pełni obsługujący SCADA, Visu+ można zastosować w sterowni albo na terminalu Windows-CE, bezpośrednio na maszynie

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Maksymalna wydajność wizualizacji – za pomocą Visu+

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410