Powrót do przegladu

Kompatybilność z poprzednimi modułami SOLARCHECK

Nowy system SOLARCHECK

Nowa rodzina urządzeń uwzględnia najnowsze wymagania norm i oferuje teraz jeszcze więcej funkcji:

  • Konstrukcja według IEC 61010:2011-7
  • Wykrywanie prądu wstecznego
  • 4-kanałowe moduły uzupełniające
  • Opcjonalny pomiar napięcia do 1500 V
  • Tryb oszczędności energii
  • Funkcja odnajdywania dla wsparcia identyfikacji modułu na obiekcie
  • Nastawialna szybkość transferu MODBUS
  • Pięciokrotnie szybsze cykle wywołania zapewniające wysoką aktualność danych
Rodzina SOLARCHECK

Rodzina SOLARCHECK

Kompatybilność

Nowy moduł komunikacyjny jest w pełni kompatybilny w dół z poprzednim urządzeniem.

  • W przypadku wymiany nie jest wymagane dostosowanie nadrzędnego sterownika
  • Użycie nowych i starych modułów komunikacyjnych w jednej instalacji jest możliwe bez żadnych problemów
  • Stare urządzenia pomiarowe mogą być użytkowane na nowym module komunikacyjnym — również w połączeniu z nowymi urządzeniami pomiarowymi

Dla pomiaru napięcia dostępny jest teraz oddzielny moduł. W ten sposób pomiar napięcia stosuje się w ukierunkowany sposób tam, gdzie jest to wymagane.

  • Moduł pomiaru napięcia można również odłączyć od zespołu Solarcheck i wykorzystywać oddzielnie

Szczegółowe informacje dotyczące tabel rejestrów starych i nowych urządzeń można znaleźć w podręczniku.

Należy zwrócić uwagę, że nowe urządzenia pomiarowe, z uwagi na rozszerzony protokół komunikacyjny, nie mogą być użytkowane na starych modułach komunikacyjnych.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410