Komponenty technologiczne PROFINET

Komponenty technologiczne PROFINET

Szybkie i proste podłączenie

Sprawdzona w praktyce technologia do integracji PROFINET w urządzeniach i rozwiązaniach automatyzacyjnych.

Do implementacji interfejsów PROFINET zastosuj komponenty technologiczne Phoenix Contact. Tutaj znajdziesz wydajne interfejsy urządzeń oraz kompleksowe interfejsy kontrolerów PROFINET oraz profile PROFINET PROFIsafe i PROFIdrive.

Zalety

  • Łatwa implementacja — możliwość uruchomienia bezpośrednio w obsługiwanych systemach operacyjnych
  • Szybka certyfikacja urządzenia dzięki precertyfikacji oprogramowania
  • Wysoka wydajność i stabilność dzięki Conformance Class C i klasie obciążenia sieci 3
  • Kompleksowy serwis i kompetentne wsparcie przez naszych ekspertów PROFINET

TPS-1 — kompletny interfejs urządzenia PROFINET w ASIC

Chip PROFINET  

Single Chip Device Interface do PROFINET

Chip urządzenia PROFINET TPS-1 redukuje czasochłonność implementacji do niezbędnego minimum.

Otrzymujesz elastyczny i zintegrowany interfejs PROFINET jako rozwiązanie typu single chip w cenie interfejsu magistrali obiektowej.

W postaci TPS-1 Development Toolkit firma Phoenix Contact udostępnia kompletny zestaw oprogramowania do TPS-1. TPS-1 Development Toolkit składa się z różnych komponentów, między innymi stosu protokołów PROFINET TPS-1.

Pobierz oprogramowanie

Po naciśnięciu poniższego przycisku przejdziesz do sekcji pobierania PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo