Komponenty technologiczne PROFINET

Komponenty technologiczne PROFINET

Szybkie i proste podłączenie

Sprawdzona w praktyce technologia do integracji PROFINET w urządzeniach i rozwiązaniach automatyzacyjnych.

Do implementacji interfejsów PROFINET zastosuj komponenty technologiczne Phoenix Contact. Tutaj znajdziesz wydajne interfejsy urządzeń oraz kompleksowe interfejsy kontrolerów PROFINET oraz profile PROFINET PROFIsafe i PROFIdrive.

Zalety

  • Łatwa implementacja — możliwość uruchomienia bezpośrednio w obsługiwanych systemach operacyjnych
  • Szybka certyfikacja urządzenia dzięki precertyfikacji oprogramowania
  • Wysoka wydajność i stabilność dzięki Conformance Class C i klasie obciążenia sieci 3
  • Kompleksowy serwis i kompetentne wsparcie przez naszych ekspertów PROFINET

Stosy komunikacyjne PROFINET do natychmiastowego wykorzystania

Stos PROFINET  

PROFINET SDK, optymalna implementacja PROFINET

Phoenix Contact oferuje SDK (Software Development Toolkits) do wielu rodzajów architektury CPU i systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Stosy są dostępne w postaci biblioteki obiektów, a dla systemu Windows dodatkowo również jako Dynamic Link Library (DLL). Jest ona skompilowana i zlinkowana do specjalnych kombinacji CPU, systemów operacyjnych i kompilatorów.

W ten sposób można zaoszczędzić cenny czas przy integracji i certyfikacji interfejsu PROFINET.

TPS-1 — kompletny interfejs urządzenia PROFINET w ASIC

Chip PROFINET  

Single Chip Device Interface do PROFINET

Chip urządzenia PROFINET TPS-1 redukuje czasochłonność implementacji do niezbędnego minimum.

Otrzymujesz elastyczny i zintegrowany interfejs PROFINET jako rozwiązanie typu single chip w cenie interfejsu magistrali obiektowej.

W postaci TPS-1 Development Toolkit firma Phoenix Contact udostępnia kompletny zestaw oprogramowania do TPS-1. TPS-1 Development Toolkit składa się z różnych komponentów, między innymi stosu protokołów PROFINET TPS-1.

Pobierz oprogramowanie

Po naciśnięciu poniższego przycisku przejdziesz do sekcji pobierania PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe — bezpieczna komunikacja przez PROFINET

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, bezpieczny profil komunikacyjny do PROFINET

Bezpieczny osprzęt do automatyki przemysłowej z interfejsem PROFINET wymaga dodatkowej warstwy komunikacyjnej do bezpiecznej komunikacji poprzez PROFINET.

Phoenix Contact oferuje do klas urządzeń PROFINET Controller i Device własną certyfikowaną warstwę bezpieczeństwa PROFIsafe V2 F-Host i PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive — modułowy profil napędowy do PROFINET

Logo PROFIdrive  

Profile PROFIdrive Device

PROFIdrive to modułowy niezależny profil do urządzeń napędowych na bazie komunikacji PROFIBUS lub PROFINET.

U nas znajdziesz PROFIdrive jako Device Layer, do rozwiązań z PROFINET Single-Chip Device Interface TPS-1. Poznaj zalety profilu napędowego:

  • Modułowy profil PROFIdrive do napędów PROFINET w klasie aplikacji AK1, AK3 i AK4
  • Łatwa i szybka implementacja dzięki elastycznej budowie warstwy PROFIdrive
  • Precertyfikacja i testy za pomocą testera profili PROFIdrive oraz aplikacji testowych SIMOTION

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij