Rozwiązanie w chmurze PROFINET

Rozwiązanie w chmurze PROFINET

Szybko i łatwo

Włącz usługi w chmurze do istniejącej sieci PROFINET.

Powrót do Przemysłowe przetwarzanie w chmurze

Kategoria

Szukaj w Rozwiązanie w chmurze PROFINET

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki rozwiązaniu w chmurze PROFINET możesz rozbudować istniejącą sieć PROFINET o usługi w chmurze. W ten sposób możesz bezpośrednio korzystać z zalet profesjonalnej chmury obliczeniowej Proficloud, np. do zdalnego sterowania lub korzystania z usług takich jak monitorowanie, raportowanie, obliczanie lub konserwacja zapobiegawcza.

Zalety

  • Prosta integracja w istniejących systemach PROFINET
  • Mniejszy zakres programowania dzięki wykorzystaniu usług w chmurze jako PROFINET device
  • Brak czasochłonnej konfiguracji dzięki plug-and-play
  • Niezależność od producenta sterownika dzięki otwartej technologii PROFINET

Samodzielnie tworzenie usług w chmurze

PROFICLOUD – zestaw programistyczny  

Zestaw programistyczny Software Development Kit (SDK) umożliwia zaprogramowanie dowolnych indywidualnych usług w chmurze

Proficloud to otwarty system IoT, za pomocą którego można stworzyć odpowiednie rozwiązanie do każdej aplikacji. Może to być rozwiązanie do gromadzenia i analizowania danych w chmurze bądź kompleksowa koncepcja automatyzacji.

Za pomocą naszego zestawu programistycznego stworzysz aplikacje według własnych potrzeb: do programowania indywidualnych usług w chmurze projektuje się tzw. application container. W Proficloud można dla nich tworzyć dowolną liczbę instancji. W ten sposób stworzysz np. własne usługi do alarmowania, monitorowania lub meteorologii i będziesz używać kontenerów w Proficloud lub lokalnej sieci komputerowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


PROFICLOUD

Bezpieczna komunikacja niezależnie od lokalizacji

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij