PROFINET

PROFINET

Nowoczesne rozwiązanie systemowe

PROFINET jest idealny do automatyki przemysłowej: oparty na sieci Ethernet, wyjątkowo elastyczny i wydajny.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w PROFINET

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Firma Phoenix Contact jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w dziedzinie automatyki przemysłowej oferuje kompleksowy wybór produktów do budowy sieci PROFINET: od komponentów sprzętowych i oprogramowania po kable i wtyki. Idealnie dopasowane do siebie elementy w połączeniu z pozostałymi produktami Phoenix Contact przyczyniają się do wzrostu produktywności maszyn i urządzeń.

Zalety

  • Światowy standard komunikacji Ethernet: niezależny i stosowany na całym świecie
  • Łatwa integracja istniejących systemów automatyzacji dzięki otwartym strukturom sieci
  • Szczegółowa diagnostyka i najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki skutecznemu i elastycznemu protokołowi komunikacyjnemu
  • Szeroka oferta produktów Phoenix Contact – ponad 500 produktów i usług
  • Kompetencje technologiczne w każdym obszarze: własne urządzenia PROFINET, odpowiednie wtyki i chipsety oraz stosy i konfiguratory
  • Wsparcie na etapie projektowania urządzeń, certyfikacji oraz integracji – przez PROFINET Competence Center

Wszystko do sieci PROFINET

Wszystko do sieci PROFINET

Wydajne sterowniki

Do średnich i dużych aplikacji sterowniczych oferujemy sterowniki PLC umożliwiające modułową rozbudowę, również na szynę DIN. Nasza oferta obejmuje również oparte na komputerach PC sterowniki wielofunkcyjne ze złączami PROFINET.

Systemy I/O do szaf sterowniczych lub instalacji obiektowej

Linie produktów Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline oraz Ruggedline firmy Phoenix Contact oferują systemy I/O obsługujące sieć PROFINET i spełniające bardzo różnorodne wymagania:

  • stopień ochrony IP20 i IP65/67
  • budowa modułowa lub kompaktowa
  • duża różnorodność funkcji
  • międzynarodowe dopuszczenia

Oprogramowanie do systemów automatyzacji PC WORX

Sercem systemu PROFINET jest sterownik. Nasze sterowniki programuje się w całości za pomocą oprogramowania do układów automatyzacji PC WORX.

Oprogramowanie wspiera użytkownika podczas konfiguracji sieci PROFINET, przy programowaniu zgodnie ze standardem IEC 61131 oraz podczas uruchomiania i diagnozy wszystkich komponentów.

Switche Ethernetu przemysłowego do sieci PROFINET

Wybierz switch pasujący do każdej aplikacji sieci PROFINET:

  • Conformance Class A – switche zarządzalne Lean z filtrem PTCP do stabilizacji sieci PROFINET.
  • Conformance Class B – switche zarządzalne Smart z wbudowanym urządzeniem PROFINET do konfiguracji i diagnostyki bezpośrednio z poziomu systemu sterowania, protokołem LLDP do automatycznego wykrywania topologii i protokołem MRP (Media Redundancy Protocol) zapewniającym szybką redundancję.
  • Conformance Class C – switche PROFINET IRT ze zintegrowaną technologią ERTEC, optymalne parametry pracy w czasie rzeczywistym i najwyższy priorytet danych sieci PROFINET dzięki funkcji przełączania Cut-Thorough.

Niezawodne rozwiązania bezprzewodowe

Wykorzystaj w swojej sieci PROFINET możliwości komunikacji bezprzewodowej i niezawodnych komponentów przemysłowych firmy Phoenix Contact. Wireless Ethernet to optymalne rozwiązanie do dużych obiektów lub maszyn mobilnych – bezpieczne, wydajne i łatwe w obsłudze. W zależności od aplikacji i wymagań użyj odpowiedniej technologii:

  • Industrial Wireless LAN – umożliwia połączenie wielu przenośnych urządzeń w jedną rozbudowaną sieć o wysokiej wydajności.
  • Industrial Bluetooth – umożliwia bardzo łatwe podłączanie urządzeń automatyki przemysłowej, także równolegle do innych systemów bezprzewodowych.

Elastyczne konwertery nośników

W celu zapewnienia najwyższej odporności na zakłócenia i zasięgów transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet konwertery mediów przetwarzają transparentnie dane Ethernet na sygnał światłowodowy.

Oferujemy właściwą technologię dla każdego zastosowania: konwertery mediów o długości fali 1300 nm umożliwiające przesyłanie danych na bardzo duże dystanse, urządzenia o długości fali 660 nm do łatwej w obsłudze technologii POF/HCS oraz konwertery mediów w technologii WDM do transmisji jednowłóknowej, np. w urządzeniach obrotowych.
Konwertery mediów z trybem pracy Pass-Through umożliwiają uzyskanie krótkich czasów opóźnienia i w szczególny sposób nadają się do zastosowań krytycznych pod względem czasu, np. sieci PROFINET RT.

Efektywna ochrona przed przepięciami

Zwiększ bezpieczeństwo swojego systemu dzięki skutecznej ochronie przed przepięciami firmy Phoenix Contact. Specjalnie do ochrony interfejsów PROFINET oferujemy wtyk RJ45 DATATRAB.

Izolatory sieciowe do sieci PROFINET

Nasze izolatory służą do separacji galwanicznej do 4 kV w miedzianych sieciach Ethernet. Zapewniają ochronę urządzeń i interfejsów Ethernet. Wyraźnie zwiększa to odporność na zakłócenia w warunkach przemysłowych.

Urządzenia spełniają wymagania stawiane urządzeniom do zastosowań kolejowych zgodnie z normami EN 50155 i EN 50121.

Przejrzyste okablowanie szafy sterowniczej

Szukasz alternatywy do konfekcjonowania na miejscu wtyków RJ45? Wygodnym rozwiązaniem są panele krosownicze.

Okablowanie obiektowe wychodzące poza szafy sterownicze podłącza się w zależności od wybranej wersji do złączki z zaciskiem śrubowym, sprężynowym lub LSA. Do podłączenia do urządzeń końcowych stosuje się gotowe skrętki RJ45.

Panele krosownicze montuje się na szynie nośnej w szafie sterowniczej jednym ruchem ręki.

Gotowe do podłączenia systemy okablowania

Asortyment produktów PROFINET firmy Phoenix Contact zawiera kable i wtyki do każdej koncepcji instalacji. Przekonaj się:

  • Wtyki RJ45 o stopniu ochrony IP20 i IP67
  • Wtyki M12 o stopniu ochrony IP65 i IP67
  • Wtyki do rozdziału mocy
  • Wszystkie popularne rodzaje kabli do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Axioline F – PROFINET

Konfiguracja i diagnostyka

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij