Powrót do przegladu

Wszystko do sieci PROFINET

Jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w automatyzacji firma Phoenix Contact oferuje komplet produktów do budowy sieci PROFINET: od komponentów sprzętowych i oprogramowania do kabli i wtyków. Idealnie dopasowane do siebie elementy wraz z pozostałymi produktami Phoenix Contact przyczyniają się do wzrostu produktywności maszyn i urządzeń.

Oprogramowanie do systemów automatyzacji PC WORX

 Narzędzia programistyczne PC WORX  

Narzędzia programistyczne PC WORX

Sercem systemu PROFINET jest sterownik. Nasze sterowniki programuje się w całości za pomocą oprogramowania do układów automatyzacji PC WORX.

Oprogramowanie wspiera użytkownika podczas konfiguracji sieci PROFINET, przy programowaniu zgodnie ze standardem IEC 61131 oraz podczas uruchomiania i diagnozy wszystkich komponentów.

Powrót do góry

Niezawodne rozwiązania radiowe

Przemysłowe systemy radiowe dla sieci PROFINET  

Niezawodna komunikacja sieci PROFINET za pomocą przemysłowych systemów radiowych

Wykorzystaj w swojej sieci PROFINET możliwości komunikacji bezprzewodowej i niezawodnych komponentów przemysłowych firmy Phoenix Contact. Bezprzewodowy Ethernet jest optymalnym rozwiązaniem do rozległych instalacji lub przenośnych maszyn – bezpieczny, wydajny i nie wymaga intensywnej obsługi. W zależności od aplikacji i wymagań użyj odpowiedniej technologii:

  • Industrial Wireless LAN — umożliwia połączenia wielu przenośnych urządzeń w jedną rozbudowaną sieć o wysokiej wydajności.
  • Industrial Bluetooth — umożliwia bardzo łatwe podłączanie elementów automatyki przemysłowej, także równolegle do innych systemów radiowych.
Powrót do góry

Przełączniki Industrial Ethernet Switch dla PROFINET

Przełączniki Industrial Ethernet Switch dla PROFINET  

Przełączniki Industrial Ethernet Switch dla PROFINET

Wybierz przełącznik pasujący do każdej aplikacji sieci PROFINET:

  • Conformance Class A — przełączniki zarządzalne Lean Managed Switch z filtrem PTCP umożliwiającym stabilizację sieci PROFINET.
  • Conformance Class B — przełączniki zarządzalne Smart Managed Switch ze zintegrowanym sterownikiem sieci PROFINET umożliwiającym konfigurację i diagnostykę bezpośrednio z poziomu systemu sterowania, protokołem LLDP do automatycznego wykrywania topologii i protokołem Media Redundancy Protocol (MRP) zapewniającym szybką redundancję.
  • Conformance Class C — przełączniki PROFINET IRT ze zintegrowaną technologią ERTEC, i optymalnymi parametrami pracy w czasie rzeczywistym i najwyższą priorytetyzacją danych sieci PROFINET w trybie przełączania Cut-Thorough.

 

Powrót do góry

Wydajne sterowniki

Skalowalne sterowniki do sieci PROFINET  

Skalowalne sterowniki do sieci PROFINET

Na potrzeby realizacji średnich jak również dużych projektów automatyzacji oferujemy modułowo rozszerzalne sterowniki PLC, również do szyny nośnej. Nasza oferta obejmuje również oparte na komputerach PC sterowniki wielofunkcyjne ze złączami PROFINET.

Powrót do góry

Elastyczne konwertery nośników

Skalowalne konwertery nośników do sieci PROFINET  

Konwerter nośników do sieci PROFINET

W celu zapewnienia najwyższej odporności na zakłócenia i zasięgów transmisji w przemysłowych zastosowaniach sieci Ethernet konwertery mediów transparentnie przetwarzają dane sieci Ethernet na sygnał optyczny przesyłany światłowodami.

Oferujemy właściwą technologię dla każdego rodzaju zastosowania: konwertery mediów o długości fali 1300 nm umożliwiające przesył na bardzo duże dystanse, urządzenia o długości fali 660 nm do łatwych w obsłudze urządzeń w technologii POF/HCS oraz konwertery mediów z technologią WDM-Technologie do transmisji jednowłóknowej, np. w zastosowaniach wirujących.
Konwertery mediów z trybem pracy Pass-Through umożliwiają uzyskanie krótkich czasów opóźnienia i w szczególny sposób nadają się do zastosowań krytycznych pod względem czasu, jak sieci PROFINET RT.

Powrót do góry

Efektywny układ ochrony przepięciowej

Adapter ochronny i odgromnik  

Adapter ochronny i odgromnik

Podnieś bezpieczeństwo swojej instalacji za pomocą skutecznego układu ochrony przepięciowej firmy Phoenix Contact. Specjalnie do ochrony interfejsów PROFINET oferujemy wtyk pośredni RJ45 DATATRAB.

Powrót do góry

Przejrzyste okablowanie szafy sterowniczej

Panel krosowniczy z różnymi możliwościami przyłączania  

Panel krosowniczy z różnymi możliwościami przyłączania

Szukasz alternatywy do konfekcjonowania na miejscu wtyków RJ45? Panel krosowniczy to wygodne rozwiązanie.

Okablowanie obiektowe wychodzące poza szafy sterownicze podłącza się w zależności od wariantu do złącza śrubowego, sprężynowego lub LSA. Dalsze przyłączenie do urządzeń terminujących następuje za pomocą konfekcjonowanych kabli krosowniczych RJ45.

Pola połączeń montuje się na szynie nośnej w szafie sterowniczej za pomocą tylko jednego kliknięcia.

Powrót do góry

Konfekcjonowane systemy okablowania

Kable i złącza wtykowe  

Kable i złącza wtykowe

Asortyment produktów PROFINET firmy Phoenix Contact zawiera kable i złącza wtykowe do każdej koncepcji instalacji. Przekonaj się:

  • Złącza wtykowe RJ45 o stopniu ochrony IP20 oraz IP67
  • Złącza wtykowe M12 o stopniu ochrony IP65 oraz IP67
  • Złącza wtykowe do rozdziału zasilania
  • Wszystkie stosowane rodzaje kabli do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej
Powrót do góry

Systemy I/O do szaf sterowniczych lub instalacji obiektowej

Systemy I/O obsługujące sieć PROFINET  

Systemy I/O obsługujące sieć PROFINET

Dzięki rodzinom produktów Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline oraz Ruggedline firma Phoenix Contact oferuje systemy I/O obsługujące sieć PROFINET, które spełniają bardzo różnorodne wymagania:

  • w stopniach ochrony IP20 oraz IP65/67
  • w wykonaniu modułowym lub kompaktowym
  • o dużej liczbie funkcji,
  • z międzynarodowymi dopuszczeniami.
Powrót do góry

Lampy PLD do maszyn — inteligentne światło

Pełna integracja oświetlenia w maszynie — dzięki modułowi komunikacyjnemu PLD

Światło inteligentnie zintegrowane — za pomocą lamp PLD do maszyn

Wytrzymałe lampy PLD do maszyn firmy Phoenix°Contact wyznaczają standardy efektywnego oświetlenia instalacji przemysłowych: technika LED, nieoślepiające światło, interfejs komunikacyjny oraz szeregowy układ połączeń z okablowaniem wyposażonym w szybkozłącza SPEEDCON M12 z blokadą.

Za pomocą modułu komunikacyjnego PLD dla PROFINET możesz w każdej chwili ingerować w swoje moduły świetlne, parametryzować je i ustawiać lampy w sposób jeszcze bardziej ukierunkowany na cel. W ten sposób uzyskasz swoje indywidualne rozwiązanie oświetlenia.

Powrót do góry

Izolatory sieciowe do sieci PROFINET

Izolatory sieciowe do sieci PROFINET  

Izolatory sieciowe do sieci PROFINET

Nasze izolatory służą do separacji galwanicznej do 4 kV w miedzianych sieciach Ethernet. Zapewniają one ochronę urządzeń i interfejsów Ethernet. Wyraźnie zwiększa to odporność na zakłócenia w warunkach przemysłowych.

Urządzenia spełniają wymagania stawiane urządzeniom do zastosowań kolejowych zgodne z normami EN 50155 i EN 50121.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Wszystko do sieci PROFINET

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij