PROFINET

PROFINET

Przyszłościowe rozwiązanie systemowe

PROFINET jest idealny do automatyzacji: oparty na sieci Ethernet, wyjątkowo elastyczny i wydajny.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w PROFINET

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

System PROFINET nadaje się optymalnie do modułowych maszyn i struktur urządzeń – wszędzie tam, gdzie wymaga się maksymalnej elastyczności. Phoenix Contact oferuje obszerną gamę produktów do systemów PROFINET.

Zalety dla klienta

  • Światowy standard komunikacji w sieci Ethernet: niezależny od producenta i stosowalny międzynarodowo
  • Dzięki otwartym strukturom sieciowym łatwa integracja istniejących systemów automatyzacji
  • Obszerna diagnoza i najwyższy poziom bezpieczeństwa, które zapewnia wyjątkowo wydajny i elastyczny protokół komunikacyjny
  • Obszerna oferta produktów Phoenix Contact – ponad 500 produktów i usług
  • Kompetencje technologiczne w każdym obszarze: własne opracowania urządzeń PROFINET, należących do nich wtyków oraz rodzin układów scalonych oraz stosów IP i konfiguratorów
  • Wsparcie podczas projektowania urządzeń, certyfikacji oraz integracji – przez Centrum Kompetencji PROFINET

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij