nowość
PLCnext Control to sterowniki PLC oparte na PLCnext Technology do nowoczesnej automatyki przemysłowej.
Do sterowników PLCnext Control można stosować dowolne preferowane języki programowania, zarówno IEC 61131-3, jak i języki wysokiego poziomu. Nieograniczone możliwości adaptacji dzięki szybkiej i łatwej integracji oprogramowania open source, aplikacji, a także aktualnych i przyszłych standardów komunikacji oraz inteligentne sieci poprzez połączenie z chmurą zapewniają najwyższy poziom swobody na etapie przejścia do ery cyfrowej.
nowość
Seria Axiocontrol firmy Phoenix Contact obejmuje kilka sterowników PLC do PLCnext Technology. Można je programować zarówno w językach wysokiego poziomu, jak i klasycznie wg IEC 61131-3.
Sterowniki PLC można rozbudować przy użyciu modułów do systemów we/wy Axioline i Inline o stopniu ochrony IP20. Ponadto PLCnext Control AXC F 2152 i AXC F 3152 można rozbudować również z lewej strony o jedną funkcję sprzętową, np. dodatkowy port Ethernet.
Bezpieczeństwo opiera się na module TPM (Trusted Platform Module), w którym można przechowywać również certyfikaty użytkownika. Połączenie z chmurą można zrealizować poprzez zeskanowanie kodu QR bezpośrednio w sterowniku PLC.
Jeśli chcesz najpierw poznać działanie, obsługę i możliwości PLCnext Technology w niewielkiej aplikacji, sięgnij po jeden z obu zestawów początkowych z zainstalowanym komponentami do testów. Przy zamówieniu zestawu początkowego otrzymasz bezpłatnie roczny dostęp do Proficloud.
Nowy RFC 4072S to pierwszy sterownik o najwyższej wydajności, oparty na PLCnext Technology. Łączy w sobie maksymalne bezpieczeństwo dzięki dwóm niezależnym procesorom i wysokowydajnemu czterordzeniowemu systemowi, który może obsługiwać duże sieci zawierające do 300 urządzeń związanych z bezpieczeństwem.
Prosty w obsłudze dotykowy interfejs użytkownika zapewnia wysoki poziom monitorowania.
Dzięki wbudowanemu serwerowi Open Platform Communication UA sterownik PLC jest już dziś przygotowany na przyszłe wymagania dzięki znormalizowanemu protokołowi komunikacyjnemu.
Do programowania standardowego i programowania bezpieczeństwa można korzystać z oprogramowania PLCnext Engineer.
Oprogramowanie do programowania PLCnext Engineer z wtyczkami do indywidualnych rozwiązań oprogramowania
PLCnext Engineer to elastyczne oprogramowanie do programowania sterowników PLC nowej generacji z PLCnext Technology. Łączy w sobie wszystkie podstawowe funkcje do konfiguracji, programowania, wizualizacji i diagnostyki. Uporządkowany interfejs, programowanie obiektowe i możliwość indywidualnego dopasowania funkcji to tylko niektóre z nowych funkcji.
Do programowania własnych modułów IEC 61131-3 można używać narzędzi programistycznych PLCnext Technology do Visual Studio. Pakiet zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do łatwego tworzenia własnych bibliotek z funkcjami i blokami funkcyjnymi zaprogramowanymi w C#.
Do programowania w C++ potrzebny jest zestaw SDK (Software Development Kit) odpowiedni do oprogramowania sprzętowego sterownika i systemu operacyjnego. Środowisko deweloperskie zalecane przez nas do tworzenia programów do PLCnext Engineer to Eclipse z naszą wtyczką i Library Builder.
Sklep PLCnext Store oferuje aplikacje do automatyki przemysłowej. Umożliwiają one bezpośrednią i łatwą rozbudowę sterowników PLCnext Control o nowe funkcje techniczne.
Przyspiesz proces tworzenia aplikacji i korzystaj z aplikacji Solution niewymagających umiejętności programowania.
Ready-to-use: Oznacza to, że dzięki sklepowi PLCnext Store sterownik PLCnext Control można w prosty sposób i bez umiejętności programowania przekształcić np. w PLC do farm fotowoltaicznych.
Phoenix Contact oferuje już liczne biblioteki oprogramowania do PLCnext Engineer. Można je teraz pobrać łatwo jako aplikację w sklepie PLCnext Store.
Za pomocą Function Extension można bez problemu rozbudować PLCnext Control o odpowiednie środowisko uruchomieniowe, np. Codesys. Można również używać branżowych języków programowania.
"$pageName" na