Terminale przyłączeniowe do PCB

Kompaktowe i wszechstronne

Kompaktowe i wszechstronne

Bogata w warianty paleta produktów spełniających najwyższe wymagania.

Powrót do Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Kategoria

Szukaj w Terminale przyłączeniowe do PCB

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezależnie od tego czy chodzi o interfejsy procesów, komponenty do automatyzacji czy falowniki — w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie złączki do wszelkich zastosowań. Unikalny program terminali przyłączeniowych do PCB obejmuje metryczne i calowe rastry od miniaturowych terminali przyłączeniowych do PCB w rastrze 2,5 mm aż do złączy mocy w rastrze 20 mm.

Zalety

  • Elastyczność — szeroki asortyment produktów do różnych zastosowań
  • Optymalna integracja procesów: wsparcie dla wszystkich obecnych na rynku procesów montażowych
  • Oszczędność miejsca i bezpieczeństwo dzięki innowacyjnym technologiom przyłączeniowym

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza wtykowe

Serwis


Różne może być tak identyczne

Terminale przyłączeniowe do PCB o identycznym konturze w wersji TWIN.


Terminale przyłączeniowe do PCB z połączeniem sprężynowym Push-Lock

Podłączanie i odłączanie przewodów bez użycia narzędzi.


Proces lutowania MKDSP 95

Proces lutowania terminalu przyłączeniowego do PCB typu MKDSP 95.