Powrót do przegladu

Systemy stykowe

Stawiamy wysokie wymagania metalicznym powierzchniom stykowym, żeby uchronić połączenia wtykowe przed korozją oraz wpływami środowiska. Oczywiście stosujemy wyłącznie stopy miedzi o wysokiej jakości oraz elementy ze stali szlachetnej niechromowanej.

System styków cynowanych

Cynowana część metalowa  

Cynowana część metalowa

Cynowane systemy stykowe to praktyczne i korzystne cenowo rozwiązanie do zastosowań lutowniczych.

Cyna, w bezpośrednim połączeniu z materiałami takimi jak mosiądz lub brąz może wchodzić w reakcje chemiczne powodujące korozję. W przypadku produktów Phoenix Contact reakcję tą powstrzymuje zaporowa warstwa niklu.

To oznacza dla klientów:

  • Pewny zestyk przy napięciach  >20 mV i natężeniach  >100 mA
  • Gazoszczelne strefy stykowe o niskich oporach przejściowych
  • Trwała, odporna jakość powierzchni
  • Brak późniejszego rozwoju whiskersów (czyli krystalicznych form cyny)
Powrót do góry

System styków posrebrzanych

Posrebrzana część metalowa dla złączy wtykowych  

Posrebrzana część metalowa dla złączy wtykowych

Wysokie przewodnictwo prądu o wyższym natężeniu — tą wspaniałą właściwość warstw srebra wykorzystujemy na korzyść klientów.

Dzięki zastosowaniu powlekania elementów stykowych warstwą srebra otrzymujemy między innymi takie korzyści jak:

  • niewielkie siły styku
  • wiele cykli wtykania i wyciągania
Powrót do góry

System styków pozłacanych

Częściowo pozłacane bolce stykowe do gniazd  

Częściowo pozłacane bolce stykowe do gniazd

Największą zaletą warstw złota jest ich odporność na korozję w różnych agresywnych środkach.

Dzięki tym właściwościom złota powłoka jest idealną i trwałą powłoką dla niskich napięć < 20mV i małych natężeń < 3mA o trwałości > 100 cykli wtykania.

Powrót do góry

Sprężyna stalowa — dodatkowe bezpieczeństwo przy dużej mocy

Sprężyna stalowa metalu stykowego COMBICON  

Sprężyna stalowa metalu stykowego COMBICON

Dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach obciążenia i temperatury oferują zintegrowane sprężyny stalowe.

Zastosowane w naszych złączach wtykowych do zastosowań o wysokim natężeniu sprężyny mają następujące zalety:

  • brak korozji stykowej przez dodatkowy docisk sprężyny stalowej na styk
  • stabilna w dłuższym okresie rezystancja styku

 

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Systemy stykowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB