Elementy optyczne

Duża różnorodność sygnałów

Duża różnorodność sygnałów

Różne kolory, różne rodzaje sygnałów — odpowiedni sygnał do każdego zastosowania.

Powrót do Kolumny sygnalizacyjne

Kategoria

Szukaj w Elementy optyczne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Potrzebujesz odpowiedniej sygnalizacji optycznej do wskazywania stanu na maszynach lub instalacji? Firma Phoenix Contact oferuje pięć różnych kolorów i do pięciu różnych rodzajów sygnałów w zależności od koloru — do 1200 kombinacji.

Zalety

  • Każde zadanie sygnalizacji rozwiązane dzięki dużej różnorodności sygnałów
  • Dowolna kolejność elementów optycznych dzięki modularnej konstrukcji
  • Długa żywotność dzięki elementom LED o niewielkim zużyciu prądu

Długa żywotność dzięki technologii LED

Elementy optyczne firmy Phoenix Contact pracują z użyciem przyszłościowej technologii LED.

  • Długa żywotność do 100 000 godzin
  • Niewielkie zapotrzebowanie na energię
  • Odporne na wstrząsy i wibracje

Nie do przeoczenia — dzięki światłu błyskowemu migającemu losowo

Szczególne sytuacje wymagają szczególnych sygnałów. W wielu zastosowaniach w żadnym wypadku nie wolno przeoczyć sygnałów świetlnych. Elementy LED z światłem błyskowym migającym losowo to właściwe rozwiązanie, którego nie można przeoczyć.

  • Nieregularne impulsy świetlne
  • Wysoka zauważalność również spoza kąta widzenia
  • Brak efektu przyzwyczajenia, gdyż sygnały świetlne są losowe

Siedem sygnałów w jednym elemencie

W przypadku małej ilości miejsca do dyspozycji za pomocą tylko jednego elementu wielobarwnego można przedstawić do siedmiu różnych stanów maszyny. Wielobarwne światło ciągłe świeci w zależności od potrzeb na czerwono, zielono, żółto, niebiesko, biało, fioletowo i turkusowo.

  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
  • Niskie koszty magazynowania
  • Oszczędność wyjścia cyfrowego do sterowania kolumną świetlną
  • Brak konieczności doposażania elementów optycznych podczas uzupełniania kolorów ostrzegawczych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij