Sieciowe rozwiązania bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo bez PLC bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo bez PLC bezpieczeństwa

Bezpieczne moduły I/O można ułożyć w sieci modułowo — bez jakiegokolwiek sterownika bezpieczeństwa.

Powrót do Bezpieczeństwo funkcjonalne

Kategoria

Szukaj w Sieciowe rozwiązania bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Najprostszy sposób na zintegrowanie bezpieczeństwa w instalacji: inteligentne, bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge. Funkcja bezpieczeństwa jest tutaj realizowana bezpośrednio w modułach I/O. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania sterowników bezpieczeństwa i bezpiecznych systemów magistrali obiektowej.

Zalety

  • Ekonomiczna budowa systemu ze względu na brak konieczności stosowania sterownika bezpieczeństwa PLC ani bezpiecznego systemu magistrali obiektowej dzięki technologii SafetyBridge
  • Elastyczne zastosowanie dzięki kompatybilności ze wszystkimi popularnymi systemami magistral
  • Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania SAFECONF
  • Komunikacja bezprzewodowa — przesyłaj bezprzewodowo bezpieczne dane
  • Ekonomiczne zintegrowanie komponentów w nowych i modernizowanych instalacjach dzięki prostocie i modułowości

Technologia SafetyBridge — bezpieczeństwo i elastyczność

Topologia do technologii SafetyBridge  

Zasada technologii SafetyBridge

Technologia SafetyBridge oznacza, iż moduły wejść i wyjść wymieniają pomiędzy sobą sygnały bezpieczeństwa. Ponieważ moduły same przetwarzają funkcje bezpieczeństwa, standardowy sterownik i sieć służą wyłącznie jako środek transportu.

Bez sterownika bezpieczeństwa i bezpiecznej magistrali obiektowej jest to niedrogie rozwiązanie bezpieczeństwa funkcjonalnego w standardowych aplikacjach.

Bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge spełniają przy tym wszelkie wymogi bezpieczeństwa aż do SIL 3 lub PL e.

Łatwa integracja we wszystkich popularnych sieciach

Bezpieczne moduły I/O Axioline F  

Bezpieczne moduły I/O Axioline F

Moduły I/O z technologią SafetyBridge wyróżniają się możliwością swobodnego rozmieszczenia w sieci oraz kompatybilnością ze wszystkimi popularnymi systemami magistral.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

 

Bezpieczne moduły I/O mogą być używane również w sieciach mieszanych, takich jak PROFIBUS i PROFINET w jednym sterowniku. W zależności od sterownika standardowego i systemu magistrali można wybrać pasujące złącze magistrali z naszych modułowych systemów I/O Inline lub Axioline F.

Systemy I/O do szaf sterowniczych z technologią SafetyBridge

Systemy I/O z technologią SafetyBridge  

Technologia SafetyBridge do Inline i Axioline F

Sprawdzona technologia SafetyBridge jest dostępna zarówno dla systemu I/O Inline, jak i Axioline F.

Inline to elastyczny system uniwersalny składający się z wielu drobnych segmentów. Dysponując szerokim wyborem modułów I/O i złączy funkcyjnych dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów magistrali obiektowych i sieci Ethernet, można zestawiać swoje funkcje automatyzacyjne w całkowicie dowolny sposób.

Axioline F jest modułowym systemem I/O. Dzięki szczególnie krótkim czasom odpowiedzi system Axioline F nadaje się znakomicie do szybkich i synchronicznych procesów. Technologia Push-in zapewnia łatwą i szybką instalację, zaś dzięki zredukowanej emisji elektromagnetycznej system Axioline F nadaje się również do stosowania w budynkach.

Dwa przekaźniki bezpieczeństwa w jednej bezpiecznej złączce I/O

Bezpieczna złączka I/O Inline ECO Safe  

Bezpieczna złączka I/O Inline ECO Safe z funkcją dwóch przekaźników bezpieczeństwa

Bezpieczna złączka I/O Inline ECO Safe umożliwia wyłączanie podłączonych do niej na szynie standardowych modułów wyjściowych. Rozwiązanie bezpieczeństwa jest transparentne, ponieważ wszystkie komunikaty o statusie i błędach są przesyłane do standardowego sterowania. W ten sposób można zredukować czasy przestoju uwarunkowane wymogami bezpieczeństwa.

Bezpieczną złączkę I/O montuje się poprzez wetknięcie w stacji I/O Inline. Standardowe moduły wyjściowe montuje się po prawej stronie bezpiecznej złączki I/O.

Po zadziałaniu czujnika, np. awaryjnego wyłączenia, następuje wyłączenie zasilania elementów wykonawczych podłączonych standardowych modułów wyjściowych. Do bezpiecznej złączki I/O można podłączyć maksymalnie dwa dwukanałowe obwody czujników. Jeśli potrzebnych jest więcej obwodów czujników w jednej aplikacji, można zastosować dalsze bezpieczne złączki I/O.

W zależności od zastosowanych czujników i elementów wykonawczych można realizować funkcje bezpieczeństwa do SILCL 3 i PL e.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Proste określanie funkcji bezpieczeństwa

Poznaj zasadnicze informacje na temat funkcji bezpieczeństwa i poziomów performance level.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij