Powrót do przegladu

Bezpieczeństwo funkcjonalne poprzez bezprzewodową sieć Ethernet

Bezprzewodowe przesyłanie sygnałów bezpieczeństwa

Ze względu na elastyczność i niezawodność w systemach automatyki przemysłowej coraz chętniej stosuje się rozwiązania bezprzewodowe. Wykorzystaj zalety komunikacji radiowej również w swojej aplikacji bezpieczeństwa. Nasze produkty Bluetooth i produkty bezpieczeństwa zapewnią bezprzewodowe rozwiązanie bezpieczeństwa z atestem TÜV!

Transmisja radiowa sygnałów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo poprzez Bluetooth – w prosty sposób za pomocą technologii SafetyBridge

Zalety bezprzewodowych systemów bezpieczeństwa

  • Łatwa integracja z istniejącymi sieciami automatyki przemysłowej
  • Niezawodne przesyłanie sygnałów bezpieczeństwa na większe odległości
  • Oszczędność kosztów dzięki rozproszonej lub mobilnej strukturze maszyny

Technologia SafetyBridge przez Bluetooth

Transmisja radiowa sygnałów bezpieczeństwa  

Przesyłanie sygnałów standardowych i sygnałów bezpieczeństwa

Technologia SafetyBridge umożliwia bezpieczne i niezawodne przesyłanie wszystkich sygnałów bezpieczeństwa. Dzięki niej można w prosty sposób zastąpić kable liniami radiowymi, nie pogarszając parametrów aplikacji bezpieczeństwa.

Zalety:

  • Niezawodne przesyłanie sygnałów bezpieczeństwa na odległość do 100 m (w zależności od otoczenia)
  • Bezpieczna transmisja danych poprzez redundancyjne kanały transmisji i zintegrowaną korekcję błędów
  • Funkcje bezpieczeństwa do PL e lub SIL 3

 

Tryb Mux – rozwiązanie Plug & Play

Moduły I/O SafetyBridge w trybie Mux  

Konfigurowane fabrycznie moduły bezpieczeństwa i Bluetooth

Szukasz do swojej aplikacji bezpieczeństwa bezprzewodowego rozwiązania, które nie wymaga programowania?

Skorzystaj z naszego rozwiązania Plug & Play z zestawem radiowym Ethernet i modułami I/O SafetyBridge. Poprzez użycie karty SD otrzymasz system multipleksowy bez dodatkowej konfiguracji oprogramowania. W ten sposób bez zbędnych nakładów powstaje bezpieczne połączenie poprzez Bluetooth.

Zalety:

  • Łatwa instalacja metodą Plug & Play
  • Brak konieczności programowania – wystarczy włożyć kartę SD
  • Przesyłanie sygnałów bezpieczeństwa bez dużych nakładów
  • Niezawodna transmisja danych, również równolegle do łączy WLAN

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij