Powrót do przegladu

Narzędzie do zarządzania: FL SNMP OPC Agent

Der SNMP OPC Agent odpowiada za bezprzewodową integrację pionową. Dla klienta oznacza to, iż systemy automatyzacji oparte na standardzie OPC można zintegrować z istniejącymi strukturami zarządzania SNMP. W ten sposób monitoruje się na przykład stany robocze komponentów sieci Ethernet za pomocą centralnego systemu zarządzania. 

Integracja pionowa i centralne monitorowanie

Integracja pionowa  

Integracja pionowa i sterowanie centralne

Za pomocą centralnego systemu zarządzania istnieje możliwość monitorowania również tych komponentów sieci, które nie obsługują protokołu SNMP.

SNMP OPC Agent może zarządzać poszczególnymi, bazującymi na OPC maszynami, instalacjami albo budynkami centralnie, przez SNMP.

W ten sposób odczytuje się przez cały czas każdy punkt danych OPC i integruje w sieci również te urządzenia, które nie wspierają SNMP.       

Niezawodna konfiguracja również w systemach redundantnych

Budowa i konfiguracja sieci w systemach redundantnych  

Niezawodna komunikacja - z redundantnymi systemami zarządzania

Użytkownik, także przy wielu systemach zarządzania dysponuje zawsze i wszędzie punktami danych i alarmami swoich urządzeń.

SNMP OPC Agent gwarantuje, że również w redundantnych systemach zarządzania wszystkie informacje dotrą do systemu kierowania. Oznacza to, że użytkownik może niezawodnie skonfigurować swoje urządzenia w wielu miejscach.  

Tłumaczenie protokołów SNMP OPC — do kompleksowej komunikacji

Generowanie komunikatów Trap protokołu SNMP z danych OPC  

Generowanie komunikatów Trap protokołu SNMP z danych OPC

Odbieranie komunikatów Trap od urządzeń nie wspierających protokołu SNMP. SNMP OPC Agent działa jako tłumacz protokołów i przetwarza dane z urządzeń bazujących na standardzie OPC na dane protokołu SNMP.

Przykład: z alarmu OPC zostaje wygenerowany komunikat Trap protokołu SNMP.

Zaleta dla klienta: w systemie zarządzania siecią przetwarza się również dane od urządzeń nie obsługujących protokołu SNMP.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij