Powrót do przegladu

Oprogramowanie do monitorowania sieci i diagnostyki: FL VIEW

Konsekwentna automatyzacja — program FL VIEW wykrywa automatycznie strukturę sieci oraz moduły magistrali i wizualizuje je w przejrzysty sposób. Różne kolory sygnalizują aktualny status uczestników sieci i połączeń.

Wysoka dyspozycyjność dzięki krótkim czasom reakcji

Zarządzanie siecią za pomocą FL VIEW  

Wizualizacja sieci za pomocą FL VIEW

Program FL VIEW umożliwia optymalizację dyspozycyjności sieci dzięki szybszemu znajdowaniu błędów.

Możliwe błędy:

  • Podwójne adresy IP
  • Awarie komunikacji
  • Awaria urządzenia
  • Nieprawidłowe działanie lub przeciążenie urządzeń
  • Wykrywanie nieznanych hubów lub laptopów

Ważne informacje o urządzeniach dostępne jednym kliknięciem myszy

Wyświetlanie informacji o urządzeniach za pomocą FL VIEW  

Przejrzyste wyświetlanie informacji o urządzeniach

Wszystkie najważniejsze informacje na temat modułów magistrali dostępne jednym kliknięciem myszy. FL VIEW wyświetla w jednym oknie wszystkie standardowe dane, które można odczytać za pośrednictwem SNMP (IP, MAC, lokalizacja, nazwa urządzenia).

Ponadto można skonfigurować dowolnie dwa dodatkowe pola informacyjne.

Dziennik zdarzeń – wszystkie zdarzenia pod kontrolą

Funkcja dziennika zdarzeń programu FL VIEW  

Protokół z dziennikiem zdarzeń

Funkcja dziennika zdarzeń umożliwia kontrolowanie na bieżąco wszystkich zdarzeń w sieci. Protokół zawiera szczegółowe informacje, np. nawiązywanie i kończenie połączeń pomiędzy urządzeniami, czy zmiany topologii.

Dodatkowa zaleta — nowe filtry umożliwiają szybkie przeglądanie danych według określonych kryteriów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij