Łatwy sposób na komunikację I/O
Kompletny system I/O można uruchomić szybko i prosto bez konieczności programowania.
Radioline – multiplekser wielopunktowy
Radioline – multiplekser wielopunktowy
Dopasuj system I/O do wymogów swojej aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania.
- Nowe możliwości rozdziału sygnałów I/O na maks. 99 stacji w systemie magistrali dzięki multiplekserowi wielopunktowemu
- Rozbudowa systemu radiowego Radioline o kablową strukturę liniową
- Możliwość użycia w dowolnych sterownikach jako urządzenia podrzędnego Modbus/RTU
- Możliwość rozbudowy o maks. 32 moduły I/O Radioline (256 wejść i wyjść cyfrowych lub 128 analogowych)
- Wymiana modułów podczas pracy (hot swap) dzięki łącznikowi T-BUS na szynę nośną
- Łączność na dystans do 1,2 km z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub do 20 km przy użyciu ekstenderów SHDSL
- Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2
Multipleksery obiektowe Inline
Inline: multiplekser obiektowy do łatwego przesyłania sygnałów I/O metodą punkt-punkt
System multiplekserów obiektowych to prosty system do przesyłania sygnałów I/O między dwoma oddalonymi od siebie stacjami. Ma budowę modułową i pozwala na rezygnację z tradycyjnego okablowania równoległego.
- Łatwe uruchomienie bez programowania
- Komunikacja punkt-punkt sygnałów I/O
- Możliwość rozbudowy o maks. 32 złączki szynowe I/O Inline (512 wejść i wyjść cyfrowych lub 32 analogowe)
- Łączność na dystans do 12 km z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub do 20 km przy użyciu ekstenderów SHDSL
- Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2
Wireless-MUX – multiplekser obiektowy
Wireless-MUX – bezprzewodowy kabel sygnałowy
Zestaw radiowy Wireless-MUX przesyła w dwóch kierunkach 16 sygnałów cyfrowych i dwa analogowe, może więc zastąpić 40-żyłowy kabel sygnałowy.
- Łatwe uruchomienie bez potrzeby konfigurowania i ustawiania
- Komunikacja punkt-punkt sygnałów I/O
- Najnowsza technologia Bluetooth 4.0
- Niewielkie zużycie energii
- Szybkie nawiązywanie połączenia i przesyłanie sygnałów
- Przy dobrej widoczności zasięg do 200 m przy użyciu anten dookólnych i do 400 m przy użyciu anten kierunkowych
"$pageName" na