Multiplekser

Multiplekser Radioline dla przemysłu przetwórczego

Łatwa komunikacja I/O

Radioline — system multipleksowy przeznaczony specjalnie do zastosowań procesowych.

Powrót do Komunikacja przemysłowa

Kategoria

Szukaj w Multiplekser

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złącze magistrali RS-485 z modułami Radioline I/O oferuje system multipleksowy przeznaczony specjalnie do zastosowań procesowych. Cecha szczególna: mapowanie I/O za pośrednictwem pokrętła i trybu wielopunktowego. Ponadto moduł można zastosować jako stację urządzenia podrzędnego Modbus.

Zalety

  • Łatwe uruchamianie dzięki przypisaniu wejść i wyjść jednym obrotem pokrętła
  • Nowe możliwości rozdziału sygnałów I/O na aż 99 stacji w systemie magistrali dzięki wielopunktowemu trybowi multipleksera
  • Rozszerzenie systemu radiowego Radioline o przewodową strukturę liniową z max. 99 stacjami
  • Możliwość stosowania z dowolnymi sterownikami jako urządzenie podrzędne Modbus/RTU

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij