Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa

Jeden przekaźnik bezpieczeństwa, trzy funkcje bezpieczeństwa

Wielofunkcyjny przekaźniki bezpieczeństwa monitoruje trzy funkcje w tylko jednym urządzeniu.

Powrót do Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przekaźniki z rodziny PSRmultifunction mogą monitorować w jednym urządzeniu trzy funkcje bezpieczeństwa, np. zatrzymanie awaryjne, drzwi bezpieczeństwa i barierę świetlną. Łącznie do dyspozycji są cztery warianty funkcjonalne, a każdy z trzema rodzajami zacisków.

Korzyści

  • Oszczędność w stosunku do tradycyjnych przekaźników bezpieczeństwa: trzy funkcje bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej obudowie
  • Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
  • Szybszy czas podłączenia dzięki przyłączom Push-in
  • Kompatybilność z różnymi czujnikami

Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa

Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSRmultifunction  

Cztery wersje urządzenia PSRmultifunction z trzema różnymi rodzajami przyłączy

Trzy funkcje bezpieczeństwa w jednym przekaźniku bezpieczeństwa. Redukcja możliwych błędów oprzewodowania dzięki wewnętrznemu połączeniu w urządzeniu funkcji bezpieczeństwa.

  • Szerokość 22,5 mm
  • Brak konieczności konfiguracji za pomocą oprogramowania
  • Certyfikat TÜV
  • PLe wg ISO 13849 i SILCL 3 wg ICE 62061
  • Przyłącza śrubowe, sprężynowe lub Push-in
  • Kompatybilność z hybrydowym rozrusznikiem silnika CONTACTRON

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa to oszczędność miejsca

Przegląd PSRmultifunction  

Stosowanie trzech różnych funkcji bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmultifunction posiadają trzy obwody czujnikowe, które można zrealizować jednokanałowo lub dwukanałowo:

  • Jeden nadrzędny obwód czujników S0
  • Dwa lokalne obwody czujników S1 i S2

Lokalne obwody czujników S1 i S2 obsługują po jednej funkcji, np. drzwi bezpieczeństwa czy też barierę świetlną. W razie defektu oba obwody czujników można aktywować ponownie niezależnie od siebie.

Nadrzędny obwód czujników S0 nadzoruje oba obwody lokalne. W razie jego zadziałania następuje wyłączenie obwodów bezpieczeństwa chronionych przez S1 i S2.

 

Typowe zastosowania PSRmultifunction

Zastosowanie w małych maszynach  

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa przeznaczone do małych maszyn

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa są optymalne do małych maszyn z maks. trzema funkcjami bezpieczeństwa. Możliwe obszary zastosowania:

  • maszyny do branży spożywczej
  • maszyny pakujące
  • maszyny montażowe

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410