Funkcję kontrolną można wybrać po prostu za pomocą przełącznika obrotowego z przodu obudowy.
Wartości progowe oraz opóźnienia w odpowiedziach można regulować na bardzo dokładnym poziomie za pomocą potencjometrów tak, że już nieznaczne odchylenia będą szybko rozpoznawane.
Elektroniczne przekaźniki kontrolne EMD stosuje się na całym świecie — bez dodatkowego zasilacza. Do dyspozycji są następujące dwie wersje:
Przekaźniki kontrolne EMD pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce w szafie sterowniczej. Przy grubości montażu wynoszącej jedynie 22,5 mm oraz dwóch stykach przełącznych należą one do najwęższych w swojej klasie.
Wejście lub wyjście odizolowane są od siebie galwanicznie — daje to użytkownikowi bezpieczeństwo.
Wszystko na widoku — kolorowe diody LED statusu z przodu obudowy zgłaszają następujące stany urządzeń:
Jednocześnie jedno wyjście przekaźnika ustawia komunikat alarmowy do sterowania.
"$pageName" na