Wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne

Wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne

Zdumiewająco wszechstronne

Urządzenia serii EMD monitorują elektryczne i fizyczne parametry instalacji. Korzystaj z licznych możliwości zastosowania urządzeń.

Powrót do Przekaźniki nadzorcze

Kategoria

Szukaj w Wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne oferują szerokie spektrum funkcji monitorowania. Swoją wszechstronność zawdzięczają one rozszerzonym możliwościom nastaw oraz zmiennym zakresom napięcia zasilania.

Korzyści

  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki zasilaczowi szerokozakresowemu lub transformatorowi wtykowemu
  • Prosta obsługa — wygodne ustawianie parametrów przełącznikiem obrotowym z przodu obudowy
  • Oszczędność miejsca — z dwoma wyjściami przełączanymi w obudowie o szerokości 22,5 mm
  • Przejrzysta diagnostyka dzięki kolorowym diodom LED stanu
  • Szybkie wykrywanie błędów dzięki precyzyjnemu ustawieniu i krótkim czasom odpowiedzi
  • Bezpieczna praca z galwanicznie izolowanymi obwodami zasilania i pomiarowymi

Uniwersalne rozwiązanie do monitorowania

Przekaźniki kontrolne EMD  

Zdumiewająco wszechstronne — wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne

Wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne stanowią korzystne cenowo rozwiązanie do ciągłej kontroli istotnych elektrycznych i fizycznych parametrów instalacji.

Stosując urządzenia serii EMD, można monitorować następujące elementy:

  • Przepięcie i za niskie napięcie
  • Przeciążenie prądowe i za niski prąd
  • Brak fazy, kolejność faz i asymetria faz
  • Współczynnik mocy i moc czynna
  • Temperatura uzwojenia silnika
  • Poziomy napełnienia

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania