Obudowy wielofunkcyjne

Obudowy wielofunkcyjne

Komfortowe podłączanie i oszczędność miejsca

Minimalny nakład na oprzewodowanie dzięki wstępnie konfekcjonowanym zaciskom czołowym i konektorowi na szynę nośną

Powrót do Obudowy elektroniki

Kategoria

Szukaj w Obudowy wielofunkcyjne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Obudowy elektroniki ME-PLC i ME-IO pozwalają na uzyskanie wielofunkcyjnego systemu obudów. Wykorzystaj te obudowy w koncepcjach nowych urządzeń.

Zalety:

  • Elastyczność przy wyborze techniki przyłączeniowej
  • Szybkie i komfortowe oprzewodowanie dzięki przyłączom w obszarze czołowym
  • Prosta budowa modułowych systemów urządzeń dzięki konektorowi na szynę nośną
  • Dużo miejsca na elektronikę na płytce drukowanej
  • Wysoka dyspozycyjność dzięki bezpiecznemu zamocowaniu na szynie nośnej

Seria ME-IO

Housing system ME-IO  

Obudowy wielofunkcyjne ME-IO

System obudów elektroniki ME-IO został stworzony z myślą o zastosowaniu w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej. Technika zacisków czołowych Push-in i kompaktowa konstrukcja umożliwiają budowę urządzeń dysponujących nawet 36 pinami.

  • Minimalna szerokość zabudowy wynosząca jedynie 18,8 mm
  • Zaciski Push-in z max. 36 pinami z przodu obudowy
  • Zmostkowane wtyki w formie połączenia TWIN zastępują tulejki TWIN
  • Możliwe różnorodne kombinacje pokryw obudów i wtyków w obszarze czołowym

Seria ME-PLC

Housing system ME-PLC  

Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC

System obudów ME-PLC jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zastosowań charakteryzujących się zapotrzebowaniem na dużą ilość miejsca do zabudowy oraz czołowym rozmieszczeniem przyłączy. W połączeniu z dużą powierzchnią zabudowy płytki drukowanej i konektorami na szynę nośną ten system obudów oferuje wysoką funkcjonalność dla zróżnicowanych zastosowań.

  • Obudowy o dużych wymiarach
  • Konektory na szynę nośną do konfiguracji indywidualnych układów płytek drukowanych
  • Przyłącza płytki drukowanej umieszczane z przodu
  • Możliwe zastosowanie przyłączy wtykanych lub lutowanych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC

Wielofunkcyjne obudowy elektroniki do kompleksowych układów sterowania.


Kompaktowy system obudów

Różnorodne możliwości podłączenia z przodu obudowy.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij