Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

Komfortowa ochrona

Przyjazne dla użytkownika, proste, intuicyjna obsługa – optymalna ochrona Twojego systemu.

Powrót do Wyłączniki zabezpieczające

Kategoria

Szukaj w Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki urządzeń CBM i CBMC zapewniają większą funkcjonalność i zajmują mniej miejsca. Dzięki zaciskom Push-in nadają się doskonale do budowy maszyn i techniki sterowania.

Zalety

  • Możliwość różnorodnego zastosowania dzięki precyzyjnej gradacji prądu znamionowego
  • Łatwa instalacja zajmująca niewiele miejsca dzięki zwartej konstrukcji i zaciskom Push-in
  • Większe bezpieczeństwo instalacji dzięki blokadzie elektronicznej ustawionych prądów znamionowych
  • Różne obszary zastosowania dzięki szerokiemu zakresowi temperatury oraz dużej wytrzymałości na wstrząsy i drgania

CBM – wyłączniki zabezpieczające z asystentem prądu znamionowego

Wyłączniki zabezpieczające CBM 4- i 8-kanałowe  

Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki zabezpieczające CBM

Wielokanałowe wyłączniki zabezpieczające CBM zapewniają niezawodną ochronę czterech do ośmiu kanałów przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. Dzięki zintegrowanemu asystentowi prądu znamionowego ustawienie właściwego prądu znamionowego dla posiadanych odbiorników jest dziecinnie proste.  Wybrane ustawienia są zablokowane elektronicznie. W ten sposób wyklucza się ryzyko niezamierzonych błędnych ustawień.

Zintegrowany system wczesnego ostrzegania zapewnia mniej usterek. Po osiągnięciu 80% ustawionego prądu znamionowego danego kanału właściwa dioda LED zasygnalizuje ostrzeżenie. Ponadto do zdalnej sygnalizacji można użyć oddzielnego wyjścia sygnałowego.

Dzięki aktywnemu ograniczeniu prądu można bardziej optymalnie wykorzystać podłączony wcześniej zasilacz. Umożliwia to zastosowanie mniejszych zasilaczy i pozwala uniknąć zaników napięcia.

CBMC – superkompaktowe wyłączniki

4-kanałowe wyłączniki CBMC  

Kompaktowe wielokanałowe elektroniczne wyłączniki CBMC

Nowy elektroniczny wyłącznik CBMC jest dostosowany idealnie do Twoich potrzeb. Łączy w sobie kompaktową konstrukcję i możliwość indywidualnego ustawienia. Cztery kanały ustawia się prosto i bez użycia narzędzi za pomocą przycisków LED.

Zintegrowany system wczesnego ostrzegania również w wyłącznikach CBMC zapewnia mniej awarii. Po osiągnięciu 80% ustawionego prądu znamionowego danego kanału właściwa dioda LED zasygnalizuje ostrzeżenie.

CBMC to odpowiednie rozwiązanie również do obwodów NEC klasy 2. Ustawiane urządzenia od jednego do czterech amperów zapewniają optymalną ochronę przewodów i czujników poprzez dodatkowy wewnętrzny bezpiecznik wyjściowy.

Oznacza to łatwe i elastyczne ustawianie prądów, oszczędność miejsca oraz skuteczną ochronę wszystkich aplikacji za pomocą jednego tylko urządzenia.

Sięgnij po optymalną ochronę swojego systemu i zamów produkty skonfigurowane fabrycznie według indywidualnych potrzeb.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Urządzenia ochronne – Wyłączniki aparatowe

Serwis


Wyłączniki zabezpieczające CBMC

Kompaktowe i ustawiane indywidualnie


Wyłączniki CBMC

Kompaktowe i ustawiane indywidualnie


Ograniczenie prądu – co to takiego?

Działanie wyłączników z aktywnym i bez aktywnego ograniczenia prądu

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij