Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne

Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne

Komfortowa ochrona

Przyjazne dla użytkownika, proste, intuicyjna obsługa – optymalna ochrona Twojego systemu.

Powrót do Wyłączniki elektroniczne

Kategoria

Szukaj w Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne CBM i CBMC oferują większą funkcjonalność na mniejszej przestrzeni. Dzięki technice połączeń Push-in stosuje się je głównie w budowie maszyn i technice sterowania.

Korzyści

  • Wszechstronność zastosowania dzięki możliwości dokładnego ustawienia prądu znamionowego
  • Łatwa instalacja i oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i technice połączeń Push-in
  • Większe bezpieczeństwo dzięki blokadzie elektronicznej ustawionych prądów znamionowych
  • Różne obszary zastosowania dzięki szerokiemu zakresowi temperatury oraz dużej wytrzymałości na wstrząsy i wibracje

Wyłączniki CBM z asystentem prądu znamionowego

Wyłączniki CBM 4- i 8-kanałowe  

Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne CBM

Wyłączniki wielokanałowe CBM zapewniają niezawodną ochronę od czterech do ośmiu kanałów przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. Dzięki zintegrowanemu asystentowi prądu znamionowego ustawienie właściwego prądu znamionowego dla posiadanych odbiorników jest dziecinnie proste.  Wybrane ustawienia są zablokowane elektronicznie. W ten sposób wyklucza się ryzyko niezamierzonego przestawienia.

Zintegrowany system wczesnego ostrzegania zapewnia minimalizację uszkodzeń. Po osiągnięciu 80% ustawionego prądu znamionowego danego kanału właściwa dioda LED sygnalizuje ostrzeżenie. Ponadto do sygnalizacji zdalnej można użyć oddzielnego wyjścia sygnałowego.

Dzięki aktywnemu ograniczeniu prądu można optymalnie wykorzystać podłączony zasilacz. Umożliwia to zastosowanie mniejszych zasilaczy i pozwala uniknąć zapadów napięcia.

Kompaktowe wielokanałowe wyłączniki elektroniczne CBMC

4-kanałowe wyłączniki CBMC  

Kompaktowe wielokanałowe wyłączniki elektroniczne CBMC

Wyłącznik elektroniczny CBMC jest dostosowany idealnie do Twoich potrzeb. Łączy w sobie kompaktową konstrukcję i możliwość indywidualnych nastaw. Cztery kanały ustawia się prosto i bez użycia narzędzi za pomocą przycisków LED.

Zintegrowany system wczesnego ostrzegania również w wyłącznikach CBMC zapewnia minimalizację uszkodzeń. Po osiągnięciu 80% ustawionego prądu nominalnego danego kanału właściwa dioda LED sygnalizuje ostrzeżenie.

CBMC to odpowiednie rozwiązanie również do obwodów NEC klasy 2. Ustawiane urządzenia od jednego do czterech amperów zapewniają optymalną ochronę przewodów i czujników.

Oznacza to łatwe i elastyczne ustawianie prądów, oszczędność miejsca oraz skuteczną ochronę wszystkich aplikacji za pomocą jednego tylko urządzenia.

Na miarę konkretnych potrzeb

Wyłączniki konfigurowane przy zamówieniu  

CBMC: ochrona urządzeń dostosowana dokładnie do potrzeb danego systemu

Sięgnij po optymalną ochronę swojego systemu i zamów wyłączniki skonfigurowane fabrycznie według indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zaoszczędzisz czas programowania, bowiem otrzymasz produkt gotowy do montażu i użytku.

Już na etapie zamówienia trzeba określić ustawienia fabryczne urządzenia. Każdy prąd nominalny wybiera się indywidualnie. Można również zdecydować, czy ustawione wartości mogą zostać później zmienione, czy też są ustawione na stałe. W przypadku stałych wartości są one nadrukowane dla każdego kanału bezpośrednio z przodu urządzenia. Dzięki temu również po zamontowaniu można w każdej chwili bez trudu sprawdzić ustawienia wyłącznika.
Indywidualne wyłączniki można zamawiać w dowolnej ilości, nawet w 1 egzemplarzu.

Aby maksymalnie ułatwić późniejsze zamawianie produktów, z boku na każdym urządzeniu jest umieszczony jego kod zamówienia. Pozwala na to szybkie i sprawne zamawianie.

Inteligentne sterowanie i kompleksowe monitorowanie

Wyłączniki CBMC z interfejsem IO-Link  

Komunikacja IO-Link zapewniająca transparentność systemu

Seria CBMC obejmuje również wersje z interfejsem IO-Link. IO-Link umożliwia kompletną integrację wyłączników w systemach monitorowania i sterowania procesu. Pozwala to na bieżące kontrolowanie danych procesowych oraz stały dostęp do informacji.

Wersja wyłącznika z wyjściem statusu i wejściem resetu zwiększa możliwości diagnostyki i sterowania systemu. Produkt ten umożliwia bowiem zdalne włączanie obwodu. Instalacja wyłącznika jest możliwa również w trudnodostępnych miejscach.

Inna wersja odłącza galwanicznie wyjścia obciążenia za pomocą wbudowanych przekaźników. W przeciwieństwie do innych wyłączników elektronicznych w razie błędu wyjście przechodzi w stan wysokiej rezystancji oraz równocześnie następuje jego separacja galwaniczna.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Urządzenia ochronne – Wyłączniki aparatowe

Serwis


Wyłączniki zabezpieczające CBMC

Kompaktowe i ustawiane indywidualnie


Wyłączniki CBMC

Kompaktowe i ustawiane indywidualnie


Ograniczanie prądu - kiedy ma znaczenie?

Działanie wyłączników z aktywnym i bez aktywnego ograniczenia prądu.