Kompaktowe, hybrydowe rozruszniki silnika zapewniają szybkie i niezawodne załączanie silnika oraz zmianę kierunku jego pracy.
Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silnika w wersji stand-alone, modułowej i sieciowej umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie silników. Urządzenia te stosuje się do realizacji funkcji nawrotnej i ochrony trójfazowych silników asynchronicznych o mocy od 50 W do 3 kW. Oferta hybrydowych rozruszników silnika składa się z rozruszników bezpośrednich i nawrotnych, dostępnych z różnymi funkcjami, takimi jak wyłączenie awaryjne czy ochrona silnika.
"$pageName" na