Wykonaj oprzewodowanie swoich silników, oszczędzając czas i miejsce.
Do prostego podłączenia silnika stosuj czteropoziomowe złączki szynowe dla przekrojów znamionowych do 6 mm². Złączki umożliwiają łatwy rozdział potencjału dzięki kanałowi funkcyjnemu na każdym poziomie.
Za pomocą złączek do przyłączenia silnika z typoszeregów DLK ... i VIOK ... wykonasz oprzewodowanie silników trójfazowych w sposób oszczędzający miejsce na złączce o szerokości 6,2 mm i przyłączu przewodów do 6 mm². Możliwość mostkowania w celu łatwego łączenia mostkami faz na każdym poziomie skraca czas wykonania oprzewodowania.
Za pomocą złączek instalacyjnych UTI wykonasz oprzewodowanie silników jednofazowych w sposób oszczędzający miejsce na szerokości 5,2 mm. Możliwość mostkowania w celu łatwego łączenia mostkami faz na każdym poziomie skraca czas wykonania oprzewodowania.
Każdy punkt zaciskowy oferuje dodatkowy punkt kontrolny dla wtyku pomiarowego o średnicy 2,3 mm.
"$pageName" na