Rozruszniki silnika o stopniu ochrony IP 54

Bezpośrednio na silniku

Bezpośrednio na silniku

Zwrotny rozrusznik silnika w solidnej obudowie to optymalne rozwiązanie do zastosowania w obiekcie.

Powrót do Elektroniczne urządzenia łączeniowe i sterowanie silnikiem

Kategoria

Szukaj w Rozruszniki silnika o stopniu ochrony IP 54

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Oszczędność czasu i miejsca: z rozrusznikiem zwrotnym silnika IP54 firmy Phoenix Contact. Instaluje się go bezpośrednio w obiekcie. Wymagające dużych nakładów oprzewodowanie w szafie sterowniczej przenosi się dzięki temu jako kompaktową jednostkę funkcyjną do instalacji.

Zalety dla klienta

  • Łatwy montaż dzięki przyłączom stykowym
  • Szybka wymiana dzięki wymiennej elektronice modułu
  • Bezpieczna praca w przypadkach wymagających konserwacji dzięki rozbudowanej podstawie z wbudowanym łącznikiem remontowym

Sprytna kombinacja — rozrusznik zwrotny silnika i obudowa o klasie ochrony IP54

Rozrusznik zwrotny silnika o klasie ochrony IP54  

Rozrusznik zwrotny silnika o klasie ochrony IP54

Rozrusznik zwrotny silnika o klasie ochrony IP54 to połączenie prostego sterowania pracą silnika i solidnej obudowy. Rozruszniki zwrotne w solidnej obudowie sprawdziły się w wielu obszarach zastosowań, takich jak:

  • przenośniki taśmowe
  • produkcja napojów
  • przemysł spożywczy

Do połączenia z układami sterowania można wykorzystać warianty dla różnych systemów magistrali:

  • INTERBUS dla transmisji przewodami miedzianymi i światłowodowymi
  • Profibus dla transmisji przewodami miedzianymi
  • PROFINET dla transmisji przewodami miedzianymi i światłowodowymi

Różnorodność funkcji

Różnorodność funkcji

Za pomocą jedno- i dwukanałowych wyłączników silnikowych można sterować napędami bezpośrednimi. Oprócz tego użytkownik ma do dyspozycji warianty o zmiennym obciążeniu do zastosowań o różnych kierunkach ruchu.

Pozostałe cechy:

  • Zasilanie z sieci 400 V AC/20 A
  • Znamionowa moc wyjściowa do 3,7 kW
  • Dodatkowy przełącznik obsługi

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij