Powrót do przegladu

Elektroniczne moduły do zarządzania silnikiem

Elektroniczne moduły do zarządzania oferują wszystkie zalety nowoczesnej kontroli mocy czynnej: prądy, napięcia i kąty fazowe są rejestrowane w sposób ciągły. Stałe monitorowanie stanu z dużą częstotliwością próbkowania umożliwia kompletną ochronę instalacji.

Moc pod kontrolą

Rysunek: Nadzorowanie stanu poprzez zarządzanie silnikiem  

Monitorowanie stanu z elektronicznym modułem do zarządzania silnikiem

Monitoruj silniki i instalacje za pomocą elektronicznego modułu do  zarządzania silnikiem o dowolnie parametryzowanych progach łączeniowych i sygnalizacyjnych.

  • Kierunek obrotów: Progi dla obu kierunków obrotu mogą być identycznie lub ustawione oddzielnie. W przypadku przekroczenia bądź spadku poniżej wartości progowej moduł do zarządzania silnikiem wyłącza urządzenie. Wymuszone wyłączenie może być również opóźnione w czasie. Dodatkowo moduł generuje sygnały dla rozpoznania kierunku obrotów — niesymetria i zaniki faz są zgłaszane natychmiast.
  • Parametryzacja: Do parametryzowania elektronicznego modułu do zarządzania silnikiem stosuje się zużywaną moc czynną, dającą -  niezależnie od wahań napięcia i obciążenia maszyny napędowej - bardziej dokładniejszą podstawę do oceny stanu maszyny niż sam prąd.
  • Bardziej niezawodna ochrona instalacji: W pompach napędzanych silnikami dolny próg mocy chroni przed groźnym suchobiegiem. Górny próg mocy reaguje szybko i niezawodnie w przypadku zablokowanie ciałami obcymi. W podobny sposób nadzorowane i chronione są obrabiarki przy wierceniu, frezowaniu i szlifowaniu.

Więcej funkcji — więcej możliwości

Zarządzanie silnikiem za pomocą oprogramowania FTD/DTM  

Zarządzanie silnikiem za pomocą oprogramowania FTD/DTM

Z elektronicznymi modułami zarządzania silnikiem praca urządzeń staje się jeszcze bardziej bezpieczna.

To znaczy, użytkownik może uzyskać dodatkowe dane:

  • moc czynną, pozorną i bierną,
  • prądy i napięcia
  • kąt fazowy
  • licznik cykli łączeniowych i czasu pracy
  • licznik energii
  • kontrola termistorów

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Elektroniczne moduły do zarządzania silnikiem
Przykłady zastosowań

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij