Sterowanie silnikiem i ochrona

Przełączanie i ochrona

Przełączanie i ochrona

Za pomocą modułów do zarządzania silnikiem można wykryć wszelkie krytyczne stany obciążenia — szybko i skutecznie.

Powrót do Elektroniczne urządzenia łączeniowe i sterowanie silnikiem

Kategoria

Szukaj w Moduły do zarządzania silnikiem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ochrona silników i instalacji: moduły do zarządzania silnikiem firmy Phoenix Contact wykrywają stany przeciążenia i niedociążenia. W sytuacji awaryjnej chronią one silnik i wyłączają napęd.

Zalety dla klienta

  • Zintegrowana, pełna ochrona silnika dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu i kontroli termistorów
  • Ochrona wartościowych elementów instalacji dzięki dowolnie parametryzowanym progom sygnalizacyjnym i łączeniowym
  • Rejestracja cykli łączeniowych, czasu pracy i danych energetycznych
  • Opcjonalnie: proste podłączenie do magistrali Profibus poprzez łączniki T-BUS do szyn nośnych

Niezawodny monitoring – precyzyjna i szybka kontrola

Pompy z wbudowanym układem zarządzania silnikiem  

Pompy z wbudowanym układem zarządzania silnikiem

Moduły do zarządzania silnikiem firmy Phoenix Contact nadzorują silniki pod kątem przeciążenia i niedociążenia, działania, zabrudzenia i zużycia. Pozwala to na permanentną ochronę urządzeń takich jak pompy, napędy nastawników, wentylatory czy obrabiarki.

Moduły do zarządzania silnikiem można włączyć do magistrali Profibus. Wszystkie podłączone moduły do zarządzania silnikiem konfiguruje się za pomocą przyjaznego dla użytkownika oprogramowania FDT/DTM.  

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Zarządzanie silnikiem poprzez pomiar mocy czynnej

Dowiedz się, jak moduł zarządzania silnikiem CONTACTRON chroni silniki i urządzenia.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij