Urządzenie zapewnia wykrywanie wszystkich krytycznych stanów obciążenia oraz precyzyjny pomiar zużycia energii przez silniki i maszyny.
Ochrona silników i urządzeń: moduł zarządzania silnikiem firmy Phoenix Contact łączy w jednym urządzeniu funkcję wykrywania przeciążenia i niedociążenia. W sytuacji awaryjnej chroni on silnik i wyłącza napęd.
Monitoruj swoje silniki i maszyny: elektroniczny moduł zarządzania silnikami i maszynami pozwala na precyzyjny pomiar energii oraz wyświetlanie i monitorowanie ważnych parametrów silników, maszyn i innych odbiorników 3-fazowych.
Kontroluj na bieżąco dane procesowe: np. parametry elektryczne (U, I, P, cos phi, S, B), liczbę godzin pracy i liczbę cykli łączeniowych.
Moduły zarządzania silnikiem firmy Phoenix Contact nadzorują silniki pod kątem przeciążenia, niedociążenia, działania, zabrudzenia i zużycia. Umożliwia to stałą ochronę różnych urządzeń, np. pomp, siłowników, wentylatorów, przenośników taśmowych i obrabiarek.
Łatwa parametryzacja
Parametryzacja odbywa się w oparciu o koncepcję FDT/DTM z wykorzystaniem oprogramowania IFS-Conf firmy Phoenix Contact.
Połączenie elektronicznego modułu zarządzania maszynami z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi pozwala na ekonomiczne monitorowanie silników, maszyn i odbiorników 3-fazowych. Dostępne są dwie wersje o zakresie prądu do 90 A oraz 160 A.
Łatwa i kompleksowa komunikacja
Moduł zarządzania maszynami można podłączyć za pomocą bramki do wszystkich popularnych magistrali obiektowych (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Kompleksowa komunikacja do Industry 4.0 dzięki opcjonalnej transmisji danych przez OPC UA.
"$pageName" na