Monitory wielodotykowe

Monitory z funkcją dotykową

Łatwa obsługa komputerów przemysłowych

Monitory z ekranem dotykowym stanowią idealne uzupełnienie komputera przemysłowego, umożliwiając obsługę i monitorowanie bez myszy i klawiatury.

Powrót do Komputery przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Monitory wielodotykowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Potrzebujesz interfejsu człowiek-maszyna do obsługi oddalonego komputera przemysłowego? Właściwym rozwiązaniem będą monitory Phoenix Contact z ekranem dotykowym. Te solidne urządzenia nadają się do użycia bezpośrednio w maszynie. Dzięki różnorodnym interfejsom zapewniają najlepsze połączenie z komputerem przemysłowym.

Korzyści

  • Projekcyjno-pojemnościowe ekrany dotykowe do najróżniejszych zastosowań
  • Wysoka odporność na wstrząsy i kompatybilność elektromagnetyczna dzięki solidnej obudowie do zastosowań przemysłowych
  • Wysoka kompatybilność dzięki otwartym rozwiązaniom IT i różnym interfejsom
  • Stosowanie nawet w najsurowszych warunkach przemysłowych i przy szerokim spektrum temperatur
  • Prosty montaż dzięki różnym zestawom montażowym i uchwytowi VESA 100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410