Oprogramowanie do monitorowania systemów fotowoltaicznych

Oprogramowanie do monitorowania systemów fotowoltaicznych

Efektywne projektowanie

Biblioteki oprogramowania umożliwiające łatwą i szybką realizację projektów instalacji fotowoltaicznych.

Szukaj w Oprogramowanie do monitorowania systemów fotowoltaicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Solarworx to biblioteki PC WORX do realizacji projektów systemów fotowoltaicznych. Zawierają np. kompleksowe moduły do obliczania nasłonecznienia i naprowadzania trackerów fotowoltaicznych. Ofertę uzupełniają sterowniki do rejestratorów danych i interfejsy do falowników.

Korzyści

  • Łatwiejsze projektowanie dzięki zaprogramowanym blokom funkcyjnym
  • Niezawodna eksploatacja systemu fotowoltaicznego dzięki kompleksowym testom bloków funkcyjnych
  • Elastyczność dzięki międzynarodowemu standardowi programowania IEC 61131
  • Rosnący stale zakres funkcji poprzez regularną rozbudowę biblioteki bloków funkcyjnych

Rozwiązanie do monitorowania instalacji fotowoltaicznych

Monitorowanie instalacji fotowoltaicznych  

Rozwiązanie do monitorowania instalacji fotowoltaicznych

Oprogramowanie PV Monitor+ to optymalne rozwiązanie do monitorowania komercyjnych instalacji fotowoltaicznych do 500 kW. Modułowy sterownik rejestruje napięcie i prąd. Jeśli wartości te przekroczą ustawione parametry minimalne lub maksymalne wysyłany jest alarm poprzez e-mail lub SMS. W ten sposób można na bieżąco kontrolować moc swojej instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410