Przekaźniki kontrolne EMD umożliwiają szybkie wykrywanie nieprawidłowości ważnych parametrów instalacji, ich sygnalizację lub wyłączenie odpowiedniej części instalacji.
Za pomocą elektronicznych przekaźników EMD można rozpoznać błąd już w momencie jego powstawania. W ten sposób zwiększa się dyspozycyjność instalacji oraz unika kosztownych czasów przestoju i napraw. Można wyłączyć odpowiednią część instalacji albo zgłosić do sterowania, jak tylko nastąpi przekroczenie albo zejście poniżej ustalonej wartości granicznej.
Jako odpowiednie rozwiązanie do monitorowania Phoenix Contact oferuje dwie rodziny urządzeń:
Oszczędność miejsca i szybkie okablowanie: kompaktowe przekaźniki kontrolne
Kompaktowe przekaźniki kontrolne serii EMD-BL nadają się optymalnie do prostych zadań monitorowania. Urządzenia te są przeznaczone w szczególności do instalacji budynków oraz produkcji seryjnej w budowie maszyn i instalacji.
Niezwykle wszechstronne: wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne
Wielofunkcyjne przekaźniki kontrolne EMD monitorują elektryczne i fizyczne parametry instalacji. Skorzystaj z szerokiego wyboru funkcji, rozszerzonych możliwości ustawień i różnych zakresów napięcia zasilania.
"$pageName" na