Skrojony na miarę system bezpieczeństwa można dostosować perfekcyjnie do indywidualnych funkcji bezpieczeństwa.
Modułowy sposób na bezpieczeństwo funkcjonalne, pozwala na dowolne skonfigurowanie systemu bezpieczeństwa. W połączeniu z nadrzędnym przekaźnikiem bezpieczeństwa i łącznikiem T-BUS na szynę DIN stanowi elastyczne rozwiązanie do indywidualnej integracji bezpieczeństwa funkcjonalnego.
System bezpieczeństwa opiera się na nadrzędnym przekaźniku bezpieczeństwa PSR-SDC4. Umożliwia niezawodne monitorowanie funkcji zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych. Do przekaźnika nadrzędnego za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN można podłączyć nawet dziesięć dodatkowych modułów rozszerzeń. System nie wymaga konfiguracji, ponieważ przekaźnik nadrzędny automatycznie wykrywa wszystkie tryby pracy.
Dzięki temu można szybko i ekonomicznie zrealizować system bezpieczeństwa o maksymalnie 42 zestykach.
Przekaźniki czasowe do bezpieczeństwa funkcjonalnego można ustawić na opóźnienie wyłączenia od 0,3 do 30 sekund.
Użytkownik może rozbudować swój system bezpieczeństwa na miarę aktualnych potrzeb. Za pomocą modułu wejściowego PSR-SIM4 można zintegrować osiem dodatkowych wejść, np. do czterech drzwi bezpieczeństwa, bez dodatkowego oprzewodowania i konfiguracji.
Szukasz wytrzymałego modułu wejściowego, aby odbierać sygnały bezpieczeństwa bezpośrednio w obiekcie? Perfekcyjnym rozwiązaniem będzie tu puszka czujników PSR-SACB.
Do kompaktowych modułów o stopniu ochrony IP65/67 można podłączyć np. cztery czujniki drzwi bezpieczeństwa z jednym zestykiem rozwiernym i jednym zestykiem zwiernym.
Diody LED jednoznacznie informują o stanie podłączonych styków. Wysyłają sygnały poprzez wyjście Y1 do Y4.
"$pageName" na