Modułowe monitorowanie łopat wirnika turbin wiatrowych

Modułowe monitorowanie łopat wirnika turbin wiatrowych

Ciągłe monitorowanie stanu

Oferujemy niezawodne rozwiązania pozwalające na zwiększenie rentowności systemu.

Powrót do Kontrola i diagnostyka

Kategoria

Szukaj w Monitorowanie łopat wirnika do turbin wiatrowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Phoenix Contact oferuje modułowe monitorowanie łopat wirnika obejmujące pomiar prądu piorunowego, wykrywanie oblodzenia i monitorowanie obciążenia. Nasze rozwiązanie jest dostępne w różnych wersjach i można je montować bez problemu również w działających już turbinach.

Korzyści

  • Maksymalna dyspozycyjność turbin wiatrowych nawet w ekstremalnych warunkach
  • Planowe prace konserwacyjne i dostosowywanie parametrów poprzez zdalny dostęp
  • Prosta integracja z istniejącymi systemami dzięki otwartym interfejsom
  • Wczesne wykrywanie uszkodzeń i zoptymalizowane terminy przeglądów dzięki ciągłemu monitorowaniu

Najważniejsze cechy

  • Modułowy system na bazie sterownika PLCnext Technology
  • Pomiar temperatury i wykrywanie oblodzenia na zewnątrz łopaty wirnika
  • Pomiar uderzeń piorunów
  • Pomiar i ocena obciążenia
  • Integracja modeli Matlab Simulink

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

System monitorowania łopat wirnika

Kompletny system do całościowego monitorowania łopat wirnika