Obudowy do elektroniki do Raspberry Pi

Obudowy do elektroniki do Raspberry Pi

Ramka do najwyższej wydajności

Zgodna z normą konstrukcja do indywidualnego rozwiązania Raspberry Pi

Powrót do Obudowy na szynę DIN

Kategoria

Szukaj w Obudowy do elektroniki do Raspberry Pi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Obudowy do elektroniki serii RPI-BC i UCS-RPI są przeznaczone do integracji komputera Raspberry Pi. Obudowy RPI-BC mają kształt zgodny z normą DIN 43880, można je ustawiać w rzędzie i mocować na szynach DIN lub bezpośrednio do ściany. Obudowy serii UCS-RPI są niezwykle uniwersalne dzięki nóżkom, narożnikom ochronnym oraz adapterom ściennym i stołowym. Opcjonalne interfejsy umożliwiają łatwe rozszerzenie funkcji wbudowanego komputera jednopłytkowego.

Korzyści:

  • Indywidualne rozszerzenia funkcji poprzez opcjonalne wejścia i dalsze akcesoria
  • Szybki montaż zatrzaskowy elementów obudowy niewymagający narzędzi
  • 16-biegunowy łącznik T-BUS na szynę DIN do komunikacji szeregowej i równoległej między modułami

Przemysłowe moduły rozszerzające

Przemysłowe moduły rozszerzające  

Przemysłowe moduły rozszerzające

Opcjonalne interfejsy i inne akcesoria zwiększają zakres zastosowania obudowy RPI-BC.

  • Łatwe i bezpieczne oprzewodowanie sygnałów w GPIO za pomocą złączy PTSM
  • Integracja dodatkowych płytek PCB

Montaż bez użycia narzędzi

Montaż bez użycia narzędzi  

Montaż bez użycia narzędzi

Elementy obudowy można łatwo zamocować zatrzaskowo, co pozwala na zgodny z normami montaż bez użycia narzędzi. Dzięki temu obudowa RPI-BC nadaje się szczególnie do automatyki budowlanej i przemysłowej.

  • Szybki montaż obudowy
  • Dostosowana do celów przemysłowych technika połączeń Push-in

Różne wersje pokryw

Różne wersje pokryw  

Różne wersje pokryw

Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy można stosować wszechstronnie do aplikacji Raspberry-Pi. Odpowiednią obudowę można skompletować z różnych pokryw.

  • Pokrywy są dostępne w kolorze szarym, czarnym lub w wersji przezroczystej
  • Pokrywę można zaplombować.
  • Pokrywę otwiera się zatrzaskowo lub bez narzędzi

Łączenie obudów za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN

Łącznik T-BUS na szynę DIN  

Łącznik T-BUS na szynę DIN

Łączniki T-BUS na szynę DIN do obudowy Raspberry Pi to klucz do przemyślanej koncepcji urządzenia. Łącznik umożliwia szybkie i łatwe łączenie obudów z komputerem jednopłytkowym Raspberry Pi.

  • Dane i zasilanie mogą być przesyłane szeregowo lub równolegle (4 x zasilanie, 2 x szeregowe, 10 x równoległe).
  • Brak potrzeby rozdzielania modułów przy wymianie modułu
  • Mniejsza czasochłonność oprzewodowania
  • 16 złoconych styków o wysokiej przewodności

Możliwość montażu modułów rozszerzeń

Możliwość montażu modułów rozszerzeń  

Możliwość montażu modułów rozszerzeń

Obudowy uniwersalne serii UCS to idealne rozwiązanie do systemów wbudowanych. Obudowy UCS-RPI zapewniają skuteczną ochronę komputerów jednopłytkowych Raspberry Pi przed czynnikami zewnętrznymi. Wersje te oferują dodatkowo miejsce na indywidualne moduły rozszerzeń.

  • Miejsce na indywidualne moduły rozszerzeń
  • Przygotowane do montaży oryginalnego ekranu dotykowego 7" Raspberry Pi

Elastyczność zastosowania

Elastyczność zastosowania  

Elastyczność zastosowania

Przy użyciu adapterów na szynę DIN i dalszych akcesoriów, np. nóżek lub uchwytów ściennych, obudowa do elektroniki UCS może mieć jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie – również w szafie sterowniczej.

  • Adaptery na szynę DIN z bokami o długości 125 mm lub 145 mm
  • Nóżki do wszystkich wersji 47 mm
  • Nóżki mogą służyć również jako uchwyty ścienne
  • Nóżki i uchwyty ścienne dostępne w różnych kolorach

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

Do pobrania