Obudowy modułowe ME

Obudowy modułowe ME

Modułowy system obudów w kształcie kubka

Skonfiguruj swoje urządzenie przy użyciu naszego wygodnego w montażu systemu modułowego

Powrót do Obudowy modułowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy modułowe ME

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dzięki obudowom elektroniki ME wyposażone płytki drukowane można przekształcić w łatwe do montażu moduły elektroniki. Różne techniki podłączania, złącza magistrali i modułowość umożliwiają dostosowanie konstrukcji do danego zastosowania. Różnorodne opcje aranżacji stanowią uzupełnienie palety indywidualnych rozwiązań w zakresie obudów.

Zalety:

  • System modułowy: umożliwia realizację urządzeń o różnych kształtach
  • Szeroki wachlarz rozwiązań połączeniowych do transmisji sygnałów, danych i mocy
  • Wygodna w montażu konstrukcja obudów
  • Łączniki poprzeczne na szynie nośnej lub zintegrowane na stałe do komunikacji moduł-moduł
  • Indywidualne rozwiązania w stanie fabrycznym umożliwiające konfigurację na życzenie klienta

Elastyczna konstrukcja zespołowa

Elastyczna konstrukcja zespołowa  

Elastyczność dzięki konstrukcji zespołowej

Seria ME umożliwia dostosowanie do urządzenia oraz pozwala zaoszczędzić czas i miejsce.

  • Dzięki wielokrotnie stopniowanymi szerokościom montażowym od 12,5 do 90 mm można optymalnie wykorzystać szynę nośną
  • Opcjonalnie dostępne są szerokości montażowe do 135 mm dla dużych gabarytów urządzeń
  • Skorzystaj z terminali przyłączeniowych do PCB z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi na jednym do dwóch poziomach przyłączania, wtykowych złączek aż do trzech poziomów przyłączania

Łatwe otwieranie

Łatwe otwieranie  

Łatwe otwieranie na potrzeby serwisu i konserwacji

Obudowę można otworzyć wygodnie poprzez wciśnięcie haczyków blokujących, np. przy użyciu wkrętaka.

Konektory na szynę nośną

Konektory na szynę nośną  

Konektory na szynę nośną

TBUS to 5-pinowe złącze magistrali zintegrowane w szynie nośnej, służące do zasilania i transmisji danych. Łączy ono wiele modułów elektroniki, które są zamontowane na szynie nośnej. Wyciągnięcie jednego urządzenia z zestawu nie powoduje przerwania łańcucha styku.

  • Szeregowa i równoległa transmisja danych realizowana przez max. 5 pinów na szynie nośnej
  • Pozłacane styki do przenoszenia max. 8 A i 125 V

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody  

Łatwa integracja optycznych wskaźników sygnałowych

Światłowody HS LC do obudów elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie w ramach usługi serwisowej oferujemy niezbędną obróbkę obudów elektroniki.

  • Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów elektroniki
  • Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
  • Odporne na wyładowania elektrostatyczne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


Modułowy system obudów ME-MAX

System obudów w elastycznej konstrukcji warstwowej.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij