Obudowy modułowe ME-MAX

Obudowy modułowe ME-MAX

Dużo przestrzeni przy niewielkich wymiarach

Dzięki projektowi zorientowanemu na działanie oraz szerokościom montażowym od 12,5 do 90 mm seria ME-MAX oferuje rozwiązania dokładnie dopasowane do elektroniki klienta.

Powrót do Obudowy modułowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy modułowe ME-MAX

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Modułowe, funkcjonalne i atrakcyjne konstrukcyjnie obudowy elektroniki ME-MAX do nowoczesnych podzespołów elektroniki przemysłowej: różne techniki podłączania, złącza magistrali i modułowość zapewniają dostosowanie konstrukcji do danego zastosowania.

Zalety:

  • Elastyczność: możliwa realizacja urządzeń o różnych kształtach
  • Optymalne powierzchnie użytkowe do wyposażania płytek drukowanych, obsługa i wyświetlanie
  • Dobrane indywidualnie rodzaje przyłączy do transmisji sygnałów, danych i mocy
  • Łączniki poprzeczne na szynie nośnej TBUS oraz łączniki mocy PCO do komunikacji moduł-moduł
  • Indywidualne rozwiązania w stanie fabrycznym pozwalające zachować identyfikację wizualną

Modułowa konstrukcja obudowy

Modułowa konstrukcja obudowy  

Elastyczność dzięki konstrukcji zespołowej

Na efektywny montaż urządzenia decydujący wpływ ma zastosowana obudowa. Dlatego w obudowach ME-MAX poszczególne elementy łączą się ze sobą z wykorzystaniem systemu zatrzaskowego. Ponadto obudowy ME-MAX można w łatwy sposób rozbudować za pomocą elementów środkowych.

  • Szybki i łatwy montaż urządzenia
  • Możliwość modułowej rozbudowy na szerokości zabudowy dzięki elementom środkowym

Elastyczna technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa  

Technika przyłączeniowa

Istotnym elementem urządzenia o małym zapotrzebowaniu na miejsce jest zastosowana technika przyłączy. W naszym asortymencie znajdują się przyłącza o różnych wymiarach rastra i liczbach pinów. Umożliwia to przesyłanie np. sygnałów sterujących o natężeniu kilku miliamperów lub napięcia zasilania sięgającego setek woltów. U nas znajdziesz technikę przyłączeniową pasującą do wszystkich zastosowań.

  • Technika przyłączeń w rastrze o wymiarach 3,5 do 7,5 mm dla napięć do 600 V według UL
  • Terminale przyłączeniowe do PCB i połączenia wtykowe
  • Zaciski Push-in i zaciski śrubowe do różnych rodzajów złączy

Konektory na szynę nośną

Konektory na szynę nośną  

Łączniki TBUS do prostych styków modułowych

Proste i bezbłędne łączenie modułów na szynie nośnej jest kluczowym elementem przyszłościowego i innowacyjnego systemu urządzeń.

  • Szeregowa i równoległa transmisja danych realizowana przez 5 pinów na szynie nośnej
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni płytki drukowanej dzięki zastosowaniu adaptera ME-TBUS
  • Łączniki PCO do rozdziału wysokich prądów do 42 A przy 60 V DC pomiędzy modułami

 

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody  

Optyczne wskaźniki sygnałowe

Światłowody HS LC do obudów elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie w ramach usługi serwisowej oferujemy również niezbędną obróbkę obudów elektroniki.

  • Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów elektroniki
  • Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
    Odporność ESD

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis


Modułowy system obudów ME-MAX

System obudów w elastycznej konstrukcji warstwowej.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij