Sterowniki modułowe do ekstremalnych temperatur

Wytrzymałe i niezawodne

Wytrzymałe i niezawodne

Idealne rozwiązanie do systemów sterowania pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach.

Powrót do Sterowniki modułowe

Kategoria

Szukaj w Sterowniki modułowe do ekstremalnych temperatur

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Czy to głowica turbiny wiatrowej w Finlandii, czy instalacja fotowoltaiczna w Kanadzie – do pracy w miejscach o ekstremalnie niskich temperaturach konieczne są sterowniki o wyjątkowej wytrzymałości. Wersje XC naszych sterowników zostały stworzone specjalnie do takich wymagań – przy zachowaniu pełnej elastyczności I/O i różnorodności komunikacji.

Zalety

  • Niezawodne sterowanie również w trudnych warunkach – dzięki elementom elektronicznym o wysokiej odporności na temperaturę
  • Maksymalna elastyczność w podłączaniu I/O dzięki zintegrowanemu urządzeniu nadrzędnemu magistrali obiektowej i Modbus/TCP
  • Ekonomiczne rozwiązanie: bardzo dobry stosunek ceny do wydajności, przy wysokiej gęstości elementarnych komórek logicznych
  • Najlepsza komunikacja ze zintegrowanym programowalnym serwerem WWW
  • Duża uniwersalność zastosowania dzięki obsłudze wszystkich popularnych protokołów Ethernet

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij