Sterowniki modułowe

PLC z możliwością rozszerzenia funkcjonalności

Więcej funkcji, więcej możliwości

PLC z możliwością rozszerzenia funkcjonalności — elastyczne sterowanie do każdego rodzaju aplikacji.

Powrót do Sterowniki

Kategoria

Szukaj w Sterowniki modułowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór modułowych sterowników PLC pasujących do każdej aplikacji. Stwórz rozwiązanie automatyzacyjne na miarę własnych potrzeb.

Niemal wszystkie sterowniki modułowe są dostępne również z rozszerzonym zakresem temperatur, co umożliwia pracę w ekstremalnych temperaturach.

Zalety

  • Maksymalna elastyczność — możliwość połączenia szeregowego modułów funkcyjnych i modułów I/O
  • Sprawna komunikacja dzięki zintegrowanemu programowalnemu serwerowi WWW oraz dużej różnorodności interfejsów i protokołów
  • Wydajność na miarę potrzeb — dzięki szerokiemu wyborowi klas sterowników
  • Wysoka trwałość dzięki solidnej obudowie i elektronice odpornej na zakłócenia elektromagnetyczne

Axiocontrol — szybki, wytrzymał, prosty

Sterowniki modułowe Axiocontrol  

Axiocontrol: modułowe sterowniki do złożonych instalacji

Sterowniki z rodziny Axiocontrol (AXC) to odpowiednie rozwiązanie w przypadku wysokich wymogów w zakresie wydajności i wytrzymałości. W połączeniu z systemem I/O Axioline F firmy Phoenix Contact sterowniki Axiocontrol gwarantują maksymalną prędkość dzięki bezpośredniemu przyłączeniu do magistrali. 

  • Wybierz AXC 1050 do niewielkich i średnich zadań automatyzacyjnych i ciesz się atutem m.in. magistrali lokalnej Axioline F, PROFINET, Modbus/TCP oraz zintegrowanego UPS.
  • AXC 3050 to optymalny sterownik do średnich i złożonych aplikacji, wymagających możliwości włączenia do sieci oraz bardzo krótkich czasów przetwarzania i reakcji.

Inline Controller — sprawdzony i elastyczny

Inline Controller: sterowniki modułowe  

Standard wśród modułowych sterowników PLC: sterowniki ILC

Inline Controller (ILC) to sprawdzony standard w ofercie sterowników PLC firmy Phoenix Contact. Sterowniki te obsługują wszystkie najpopularniejsze kanały komunikacji, np.: Ethernet, sieć telefonii komórkowej lub stacjonarnej. Ponadto oferują możliwość rozbudowy za pomocą licznych modułów Inline I/O i posiadają zintegrowany serwer WWW. 

  • Sterowniki Inline klasy 100 stanowią trzon systemu Easy Automation. Sterowniki mogą komunikować się bez dodatkowego programowania w sieciach Ethernet za pośrednictwem protokołów PROFINET i Modbus/TCP z licznymi urządzeniami magistrali obiektowej. Za pomocą karty SD można zwiększyć pamięć parametrów, aby szybko i łatwo zintegrować dodatkowe biblioteki użytkownika z blokami funkcyjnymi.
  • Sterowniki Inline klasy 300 spełniają wysokie wymagania pod względem przepustowości danych i sieci. W ten sposób możesz sterować średnimi i dużymi aplikacjami, na przykład na bazie PROFINET.

Wersje ME — perfekcyjne rozwiązanie do budowy maszyn

Modułowy sterownik do budowy maszyn  

Najważniejsze funkcje dla branży budowy maszyn w jednym kompaktowym urządzeniu

Wersje ME naszych sterowników ILC zostały stworzone specjalnie z myślą o wymogach w produkcji maszyn. Na przykład do komunikacji z napędami za pomocą sterownika silnika krokowego lub falownika.

Te sterowniki oferują wszystkie funkcje klasy ILC 100 i dodatkowo preinstalowane funkcje do produkcji maszyn.

Daje to możliwość sterowania różnymi napędami bez podłączania dalszych modułów zewnętrznych oraz możliwość podłączania czujników. Do odczytu pozycji stosuje się, w zależności od wersji, analogowe lub przyrostowe kanały wejściowe.

Maksymalna elastyczność dla infrastruktury budynku

Zdjęcie produktu ILC 2050 BI  

Sterownik Inline dla infrastruktury budynku

ILC 2050 BI to nowy sterownik Inline dla infrastruktury budynku. Oferuje niemal nieograniczoną różnorodność zastosowań, np. w automatyzacji budynków lub automatyce przemysłowej, sterowaniu nieruchomościami lub w centrach obliczeniowych.

Użycie oprogramowania otwiera różne możliwości zastosowania. Używasz urządzenia jako lokalnego regulatora pomieszczeń? W tej sytuacji sterownik programuje się za pomocą działającego w czasie rzeczywistym programu Sedona Framework™. Przy zastosowaniu jako serwer integracyjny w dziedzinie infrastruktury budynku do projektowania wykorzystuje się wydajny Niagara Framework®.

Easy Automation — automatyzacja z wykorzystaniem sterowników modułowych 100

System automatyzacji Easy Automation  

System automatyzacji Easy Automation

Modułowe sterowniki miniaturowe klasy 100 są centralnym punktem systemu Easy Automation firmy Phoenix Contact. Efektywnie sterują przepływem danych w instalacjach, służąc jako interfejs między centralną sterownią a poziomem I/O.

Łatwa automatyzacja w przypadku klasy 100 oznacza: intuicyjne programowanie za pomocą bezpłatnego oprogramowania PC WORX EXPRESS, darmowa wizualizacja za pomocą WebVisit Express, możliwość elastycznej rozbudowy za pomocą modułów I/O Inline i szeroki wybór funkcji za rozsądną cenę.

Zestaw startowy PROFINET — szybki wstęp w tematykę automatyzacji

Zestaw startowy PROFINET  

Zestaw startowy PROFINET

Zestaw startowy PROFINET to ekonomiczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą poznać zalety technologii PROFINET. Zestaw zawiera wszystkie komponenty potrzebne do zbudowania aplikacji testowej. W jego skład wchodzą m.in. sterownik Axiocontrol, moduły I/O systemu Axioline, zasilacz oraz środowisko programistyczne PC Worx. Zestaw pozwala utworzyć własną aplikację testową i szkoleniową.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij